A tecnologia de carrinho independente é uma nova abordagem para motores lineares. Transportadores tradicionais dependem de engrenagens, correntes e cintas. A tecnologia de carrinho independente usa imãs para controlar precisamente o movimento com propulsão sem atrito! O resultado é ter de se preocupar com menos peças, consumo de energia reduzido e a capacidade de iniciar e parar cargas rapidamente sem perder o controle ou desgastar as peças.
Entregue mais
Design flexível e transição rápida
Os clientes desejam mais opções e produtos personalizados. Para acomodar a demanda, as máquinas precisam ser flexíveis e com transição fácil. Felizmente, pensamos nisso. Seções curvas ou retas de transporte podem ser combinadas infinitamente para se adequar ao seu requisitos de design e espaço. E depois que for integrado, as transições podem ser tão simples quanto selecionar um perfil de movimento configurado por software diferente.
Reduza gargalos e aumente a produção: cada carrinho no sistema é seu próprio eixo de movimento controlado inteligentemente. Isso significa que os carrinhos podem acelerar ou desacelerar com base em onde outros carrinhos estão no sistema. O sistema também rastreia o que cada carrinho está movimentando, então não há a necessidade de desacelerar para realizar uma classificação. O resultado? Menos gargalos e produção elevada.
Seja ao mover material dentro de uma única máquina ou de uma ponta de sua instalação à outra, a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você a melhorar essas etapas. Todos os nossos motores e carrinhos possuem classificação IP65 ou superior e modular, que os tornam uma ótima escolha para uma ampla variedade de aplicações. Eles podem ser comprados como uma unidade completamente montada e personalizada, como componentes individuais ou como um misto de peças personalizadas e padrão para que você sempre tenha o que precisa.
Saiba mais sobre nossas famílias iTRAK and MagneMotion® de carrinhos independentes.
Como a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você?
Soluções industriais
Globalização e competição intensa requerem que as operações de fabricação e industriais sejam tão eficientes quanto possível e ofereçam o melhor custo-benefício, entregando produtos de qualidade repetível que são personalizados para atender à demanda.