O iTRAK® combina movimento linear e rotativo. Ele revolucionou o projeto e a construção de controle de movimento industrial baseado em rastreamento para empacotamento e manuseio de materiais. O resultado é uma solução de movimento totalmente integrada, flexível, para obter o máximo das máquinas.
Sistema de rastreamento revoluciona o controle de movimento
O Sistema de rastreamento inteligente iTrak é uma das soluções de controle de movimento mais inovadora no mercado hoje em dia. É um sistema de motor linear, modular, expansível. Ele permite o controle independente de vários acionadores em percursos retos ou curvos. Já não se usam mais as correntes, correias e engrenagens rotativas de impulsão. O iTRAK substitui o hardware com perfis de software simples e eficazes, que redefinem a velocidade e a flexibilidade na automação.
Benefícios:
- Aumento nas taxas de produção em 50% ou mais
- Redução no tempo de parada para transições
- Redução no tamanho da máquina
- Pequenos lotes ainda podem ser lucrativos
- Redução da manutenção periódica
Sistemas de rastreamento inteligente iTRAK estão disponíveis como o iTRAK 5730 Small Frame e o iTRAK Medium Frame para ajudar a garantir que você receba apenas o tamanho certo para seu programa aplicativo.
iTRAK 5730 Small Frame
O design do iTRAK 5730 Small Frame tem dimensões reduzidas para se adaptar a máquinas menores. O passo de 50 mm é ideal para aplicações de empacotamento primário, como embrulho em linha, carregamento de caixa de papelão, e formadora, enchimento e selagem. O iTRAK 5730 Small Frame também se integra com facilidade em arquiteturas de sistema, fornecendo análises que ajudam a otimizar o consumo de energia, monitorar o desgaste de peças e reduzir o tempo de parada não programada.
O iTRAK 5730 também apresenta segurança integrada, como Safe Torque-Off e parada de categoria 1, com nível de integridade de segurança 3, nível de desempenho e classificação de segurança. Criar zonas de segurança aumenta a segurança sem comprometer a produtividade. Elas permitem que o controle de movimento continue fora da zona de segurança, mesmo após uma incursão na zona de segurança. Os recursos incluem:
- Passo mínimo do acionador: 50 mm
- Diâmetro da face da ferramenta: 420 mm
- Largura transversal: 130 mm
- Forças: pico de 100 N; contínuo de 36 N
- Velocidade: até 5 m/s
- Carga útil: até 4 kg, peso mais alto em velocidade menor
- Taxa de posição da malha: 250 us
- Repetibilidade: +/-0,01 mm
- Tamanho máximo do sistema: 64 seções lógicas, 128 transportadores
- Design do trilho: aço inoxidável
- Taxa de propriedade intelectual: IP66 com capa em campo
Movimente-se com o Kit de partida do iTRAK Small Frame!
Quer fazer um teste? Com o kit de partida do iTRAK 5730 Small Frame, fica mais fácil testar antes da implementação. Esse kit plug and play permite testar os sistemas de rastreamento inteligente iTRAK antes de redesenhar sua máquina. Os kits de partida estão disponíveis em duas dimensões:
- Pequeno: trilha reta de 600 mm com cinco transportadores
- Grande: trilha reta de 1.200 mm com 10 transportadores
O painel de controle inclui:
- Controlador Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
- E/S de segurança: 5069-IB8S, 5069-OB16
- Fonte de alimentação iTRAK 2198T-W25-ER
- Alimentação por barramento de CC Kinetix® 5700, 2198-P031
- Filtro de linha Kinetix 5500, 2198-DB20-F
Número de material SAP ou número KMAT | Descrição de marketing | Descrição técnica | Grupo de catálogo 1 |
---|---|---|---|
PN-585036 | Kit de partida pequeno do iTRAK 5730 | Kit de partida pequeno do iTRAK 5730, retas de 600 mm, cinco transportadores, com painel de controle | 2198T-SK-06-05 |
PN-585037 | Kit de partida grande do iTRAK 5730 | Kit de partida grande o iTRAK 5730, retas de 1.200 mm, 10 transportadores, com painel de controle | 2198T-SK-12-10 |
iTRAK Medium Frame
O design do iTRAK Medium Frame é voltado a sistemas maiores. Ele pode ser projetado com 100 m de comprimento e 250 transportadores. É adequado para aplicações com cargas úteis mais pesadas, como montagem automotiva ou empacotamento de produtos mais pesados. Os recursos incluem:
- Passo mínimo: 66 a 75 mm
- Diâmetro da face da ferramenta: 600 mm
- Largura transversal: ~250 mm
- Velocidade: até 5 m/s
- Carga útil: até 40 kg
- Taxa da malha de posição: 1 a 2 ms
- Repetibilidade: +/-0,03 mm
- Tamanho máximo do sistema: 256 seções, 250 transportadores
- Design de trilho: ferramenta de aço
- Classificação de propriedade intelectual: IP65
Forças pelo tamanho do módulo do motor
Módulo do motor | Ímãs do transportador | ||
---|---|---|---|
50 mm | 100 mm | 150 mm | |
50 mm | 88 N* | 185 N* | 265 N* |
100 mm | 176 N* | 370 N* | 529 N* |
150 mm | 265 N* | 555 N* | 793 N* |
*Força máxima; Força contínua: de 46 a 417 N
Recursos
Veja todos os documentos, software, firmware e treinamento que você precisa para aproveitar ao máximo seu investimento de tecnologia de carrinho independente.
Modernize o projeto da máquina
O sistema de rastreamento inteligente iTRAK apresenta uma oportunidade de revolucionar o projeto de máquinas de uma forma não vista em décadas. Veja como o projeto de máquinas evoluiu desde os eixos de transmissão mecânicos até os eixos de linha eletrônicos e finalmente à tecnologia de movimentação independente. Este vídeo mostra como a mistura de movimento contínuo e intermitente, controle de movimento direct-drive e servo-controle de alto desempenho podem combinar-se para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de transição e o tamanho das máquinas.
Parte de uma máquina mais segura
Tecnologia de carrinho independente é um ótimo início para criar uma máquina mais segura. Ela controla cada carro independentemente com anti-colisão integrada ou bibliotecas pré-programadas para prevenir dano aos produtos. Rastrear segmentação permite que você crie zonas de segurança habilitadas pelos nossos produtos de segurança ou tecnologia de carrinho independente com segurança integrada. Estamos combinando segurança e produtividade e trazendo-as para o próximo nível.
Solucione seus desafios de fabricação com iTRAK
Precisa de uma solução personalizada?
Os sistemas de rastreamento inteligente iTRAK podem ser adaptados à sua necessidade. Exemplos de adaptações para atender a pedidos:
- Módulos de motor resfriado a líquido
- Curvas de 45° e 135°
- Transportadores de carga útil pesada
- Curvas de raio amplo
- E muito mais!