Loading

Sistema transportador inteligente QuickStick

Rápida, limpa e eficiente
Sistema transportador inteligente QuickStick
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de rastreamento inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

O QuickStick® é um sistema transportador inteligente que aumenta a produtividade e reduz custo total de propriedade. Ele oferece mercados de montagem e automação de processo com uma alternativa mais rápida, mais limpa e mais eficiente a sistemas de transporte de palete.


Mais rápido do que um transportador tradicional

Ao usar a tecnologia de motor linear síncrono do MagneMotion®, os módulos QuickStick são configurados de ponta a ponta, criando uma força eletromagnética para impulsionar transportadores até 10 vezes mais rápido do que os sistemas tradicionais. O QuickStick se integra rápida e facilmente no ambiente de controle do Logix usando Gerenciador de código para aplicativos Studio 5000® com bibliotecas de fabricantes de máquina. Perfis de movimento mais complexos são possíveis usando um controlador do SYNC IT com um CLP Allen-Bradly e realimentação de posição do veículo de alta velocidade. Os recursos incluem:

  • Motores disponíveis em empuxo regular e alto
  • Propulsão da carga útil e controle independente e bidirecional
  • Menos peças móveis, significando menos manutenção
  • Menos requisitos de energia devido a motores síncronos altamente eficientes
  • Sem cabo/cabos de comunicação em veículos, permitindo distâncias de viagem maiores e flexibilidade superior
  • Recurso anticolisão integrado ajuda a prevenir dano a cargas
  • Com etiqueta CE e reconhecido pelo UL
Tecnologia QuickStick: rápida, limpa e eficiente
Main Image
Visão geral
Tecnologia QuickStick: rápida, limpa e eficiente

O QuickStick é um sistema transportador inteligente que oferece uma maior produtividade com menores custos de propriedade. Saiba mais neste vídeo.

Assista agora
Produção mestre com tecnologia de carrinho independente
Main Image
Estudo de caso
Produção mestre com tecnologia de carrinho independente

KUKA avaliou os sistemas de automação padrão usados em instalações industriais automotivas e viu uma oportunidade de criar um sistema que seria flexível, eficiente e custo otimizado.

Ler agora
Folheto de Tecnologia de carrinho independente
Main Image
Folheto
Folheto de Tecnologia de carrinho independente

Saiba mais sobre uma nova geração de motores lineares que oferecem desempenho significativamente superior que transportadores convencionais.

Faça o download agora

QuickStick 100

Alta produtividade para cargas pequenas e médias

O QuickStick 100 oferece automação rápida, eficiente e limpa para cargas de até 100 kg. Permissões para viajar são solicitadas e oferecidas em milissegundos, levando a movimento leve e contínuo em um caminho sem obstrução. O QuickStick 100 regula a velocidade e aceleração do veículo com base nos limites especificados perfil de movimento definido pelo usuário e configuração do sistema.

Descrição: Motor linear com inversor de frequência incorporado, controlador e detecção de posição
Velocidade: Até 1 G dependendo da massa
Velocidade: velocidade de até 2,5 m/s
Comprimento do estator: 1 m e 0,5 m
Veículos por metro: até 5 dependendo da matriz magnética
Comprimento de veículo mínimo: 150 mm
Newtons de empuxo por metro: acima de 430 N de empuxo por metro
Tamanhos de matriz magnética: 3 a 20 ciclos [142 a 958 mm], vetor simples e amplo [78 mm e 129 mm]
Motor físico para aberturas de matriz magnética: 1 a 9 mm
Gabinete: rack de alumínio com tampa de aço inoxidável
Motores vedados disponíveis para ambientes a vácuo, submerso ou extremos: Não
Repetibilidade: ± 0,50 mm em abertura e atrito especificados, ± 0,10 mm possível com calibração

Exibir produtos de carrinho independente e acessórios
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Automação inteligente para cargas pesadas

QuickStick HT foi projetado para oferecer transporte rápido e preciso para cargas pesadas para até milhares de quilogramas. É a solução ideal para montagem automotiva ou outras aplicações industriais, assim como sala limpa, caixa de luvas ou aplicações submersas. O QuickStick HT é de fácil utilização se você estiver atualizando uma linha existente ou desenvolvendo um novo sistema usando as tecnologias mais recentes.

O inversor QuickStick HT 5700 permite um gabinete menor e velocidades mais rápidas. Ele também fornece segurança funcional integrada para Safe Torque-Off.

Descrição: Motor linear com inversor de frequência e controlador separados, além de detecção de posição integrada
Velocidade: até 6 G dependendo da massa
Velocidade: velocidades de até 5+ m/s
Comprimento do estator: simples e amplo: 1 m e 0,5 m, duplo e amplo: 0,5 m
Veículos por metro: 2 m
Comprimento de veículo mínimo: 240 mm
Newtons de empuxo por metro: simples e amplo: acima de 2500 N de empuxo por metro, duplo e amplo: acima de 5000 N de empuxo por metro
Tamanhos de matriz magnética: 2 a 8 ciclos [238 a 958 mm], simples e duplo [104 mm e 206 mm]
Motor físico para aberturas de matriz magnética: 4 a 22 mm
Gabinete: aço inoxidável
Motores vedados disponíveis para ambientes a vácuo, submerso ou extremos: Sim
Repetibilidade: +/-1 mm
Segurança: Safe Torque-Off

Exibir produtos de carrinho independente e acessórios
Quer saber como a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você a se mover com inteligência?
Entre em contato

Recursos

Veja todos os documentos, software, firmware e treinamento que você precisa para aproveitar ao máximo seu investimento de tecnologia de carrinho independente.

Firmware e software

  • Produtos e Downloads QuickStick 100
  • Produtos e Downloads QuickStick HT

Ferramentas

  • Application Code Manager
  • Bibliotecas de código para aplicativos

Documentos técnicos

Consulte os documentos técnicos do sistema transportador inteligente QuickStick

Treinamento para tecnologia MagneMotion
Rockwell Automation em 16 de agosto de 2017 em Cleveland, OH.
Visão geral
Treinamento para tecnologia MagneMotion

Maximize o potencial da tecnologia de carrinho independente com a ajuda de cursos de treinamento abrangentes.

Saiba mais

Main Image

Precisa de uma solução personalizada?

Podemos trabalhar com você para implementar a tecnologia de carrinho independente em uma ampla gama de aplicações com cargas de gramas a centenas de quilos. Tire vantagem de uma solução personalizada com todos os benefícios do LSM, enquanto ainda atende a suas necessidades de forma precisa.

Entre em contato conosco para saber mais sobre aplicações personalizadas
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente QuickStick Chevron RightChevron Right