O MagneMover® LITE é um sistema de transporte inteligente e acessível especialmente criado para mover cargas leves rapidamente e de forma eficiente. Ele tem um desempenho que supera a cinta e esteira de corrente para aplicações na máquina e para aplicações com requisitos de controle de movimento exigentes, entregando novos níveis de otimização de processos e produtividade.
Inteligente e com ótimo custo-benefício
MagneMover LITE foi feito de uma seleção de elementos fundamentais padrão, cada um deles sendo uma seção de acompanhamento motorizado, que se unem para formar uma variedade quase infinita de opções de layouts. O acompanhamento está disponível para atender ao IP65, o que o torna perfeito para ambientes de sala limpa e jato de líquido.
Os recursos incluem:
- Motor, inversor de frequência, controlador, posicionamento e orientação integrados
- Até 9 peças em movimento por metro
- Até 12 peças em uma fila por metro
- Cargas de até 2,5 kg por peça única
- Cargas de até 10 kg por peça em tandem
- Velocidades de até 2 m/s
- Acelerações de até 4 m/s 2 dependendo da carga útil e tipo de carrinho
- Peças de 60 mm
- Rastreamento e acompanhamento integrado sem identificação de frequência de rádio. Identificação de frequência de rádio também está disponível
- Repetibilidade +/- 0,5 mm somente para motores em linha
- Repetibilidade em estações de processo: +/- 0,10 mm com calibração
- Com etiqueta CE e reconhecido pelo UL
Recursos
Veja todos os documentos, software, firmware e treinamento que você precisa para aproveitar ao máximo seu investimento de tecnologia de carrinho independente.
Precisa de uma solução personalizada?
Podemos trabalhar com você para implementar a tecnologia de carrinho independente em uma ampla gama de aplicações com cargas de gramas a centenas de quilos. Tire vantagem de uma solução personalizada com todos os benefícios do LSM, enquanto ainda atende a suas necessidades de forma precisa.