- A série A (imagem) foi descontinuada e não está mais disponível para venda.
- A série B estará disponível no início de 2023.
- Um equipamento com hiperconvergência (computação, rede e armazenamento) para virtualização de nível inicial
- Serviços gerenciados, incluindo: suporte, monitoração e administração do sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma equipe treinada da Rockwell Automation
- Ambiente de virtualização pré-projetado e pré-configurado
- Servidor industrializado montado em rack
Visão geral
A virtualização reduz em média em 74% o custo total de propriedade, e tem mais benefícios. O novo equipamento VersaVirtual™ permite reduzir o tempo de parada não programada, aumentar a capacidade computacional e usufruir nossos serviços e suporte confiáveis de TI/TO.
- Inclui suporte, administração e monitoração remota por uma equipe de profissionais de TI/TO da Rockwell Automation. Você não precisa ter competências especializadas de TI/TO para configuração e gestão.
- Os serviços de tecnologia operacional se comunicam com seu controle o que permite uma resolução mais rápida
- Os serviços de suporte de tecnologia de informação garantem uma experiência tranquila para manter a infraestrutura
- Minimiza o tempo de parada não programada e aumenta a produtividade com a opção de redundância
- Preconfigurado, já vem pronto para usar, facilitando a compra e a implantação
- Expanda de acordo com as necessidades do cliente com as opções de dimensionamento fornecidas
- O hardware de classificação industrial está pronto para ser instalado na máquina ou próximo dela
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manual do usuário do equipamento VersaVirtual, série A | GMSN-UM001 | |
Instruções de instalação do equipamento VersaVirtual, série A | GMSN-IN001 | |
Documento de certificação do VersaVirtual série 9300 | 9300-CT008 |