Nossos computadores industriais oferecem soluções para as limitações físicas e especificações de seu ambiente. Os computadores sem tela oferecem uma variedade de opções em tamanhos, RAM, armazenamento, desempenho, temperaturas operacionais e unidades ópticas. Computadores com tela integrada estão disponíveis em diferentes tamanhos de tela, opções de armazenamento, pacotes de desempenho e modelos com teclados incorporados.

PC de painel ASEM 6300P
- Oferece tamanhos de tela de 8,4 a 24”
- Oferece Core™ i3, i5 e i7 da plataforma Intel Kaby Lake H
- Resoluções incluem FHD/HD/SVGA/VGA/SXGA/XGA
- Oferece molduras de perfil padrão ou baixo
- Inclui tela resistiva analógica e capacitativa projetada (para operação multitoques)
- Oferece quatro portas Ethernet 10/100/1000 Mbps

PC de caixa ASEM 6300B
PC em gabinete de Classe Intel Atom
- Inclui processador Apollo Lake Atom da Intel
- Disponíveis com Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Inclui uma DisplayPort que oferece suporte a até 4K de alta resolução
- Oferece portas 2 x Ethernet e 2 x USB 3.0 (Tipo A)
Gabinetes de classe Intel Core i
- Inclui Core™ i3 e i7 de dois e quatro núcleos de 7a geração com processadores de 64 bits
- Disponíveis com Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Nenhuma versão de SO oferece suporte ao Linux
- Oferece 4 x Ethernet, 3 x USB 3.0 (Tipo A), 2 x USB 2.0 (Tipo A), 1 x RS232 (DB9M), 1 x DVI-D

Computador industrial VersaView 5400
- Processador de quatro núcleos Intel Atom E3845
- Unidade de estado sólido de 128 GB
- Duas saídas de vídeo
- Várias opções de montagem
- Disponível com ou sem tela integrada
- Tela multitoque de dez pontos, sem borda, toda em vidro

Computadores 6181P
- Processador de 64 bits Intel Core™ i-series de 4ª geração
- Telas multitoque
- Recursos de gestão remota
- Botão de interface do usuário e clipe de orientação de instalação
- Disponível com moldura em aço inoxidável para atender aos requisitos da indústria de alimentos e bebidas

Computadores Padrão 6177
- Processadores de dois e quatro núcleos Intel Core de 2ª geração
- Intel AMT 7.0 para gestão remota
- Memória rápida DDR3
- Disponíveis em tamanhos robustos para montagem em máquina ou rack
- Gestão remota poderosa
- Backup/restauração integrados
- Recursos de diagnóstico integrado

Equipamento VersaVirtual™
- Um equipamento com hiperconvergência (computação, rede e armazenamento) para virtualização de nível inicial
- Um servidor para executar vários sistemas operacionais
- Ambiente de virtualização preconfigurado
- Servidor montado em rack
- Pode executar até 15 programas aplicativos
- Um ano de serviços gerenciado, incluindo: suporte de sistema em tempo integral, monitoramento e administração