Nossos monitores industriais usam a mais recente tecnologia de telas planas LCD para ambientes industriais robustos. Nossos monitores industriais cód. cat. 6186M são mais adequados para ambientes de uso especial como Classe 1 Divisão 2, e áreas de alimentos e bebidas. Nossos monitores industriais cód. cat. 6176M são projetados para ambientes menos exigentes, mas ainda devem resistir a temperatura, choque e vibração.

Monitores Industriais ASEM
Disponível para venda no final do ano civil de 2021
Nossos monitores industriais ASEM™ incluem uma tela de ponta a ponta, toda de vidro, multitoque de quatro pontos que também pode ser operada com luvas. As telas touchscreen são pré-calibradas e otimizadas para funcionar com o computador industrial e com o portfólio de thin clients para criar uma solução de computação de visualização, manutenção, controle ou informação.

Monitores industriais VersaView 5100
Nossos monitores industriais VersaView® 5100 cód. cat. 6200M apresentam um design de vidro sem bordas moderno com uma touchscreen capacitiva multitoques de dez pontos. Esses monitores combinam com os computadores industriais, computadores sem tela e thin clients da Allen‑Bradley® para ajudar a criar uma solução computacional eficiente.

Monitores Desempenho 6186M
Os monitores desempenho cód. cat. 6186M resistem a condições ambientais extremas, como calor ou choque. Todos os nossos monitores Desempenho têm tela plana e classificação Classe I, Div. 2 para áreas classificadas. Oferecemos molduras em alumínio ou aço inoxidável e touch screens resistivas.

Monitores Padrão 6176M
Os Monitores Padrão cód. cat. 6176M são monitores industriais com tela plana colorida para uso em ambientes menos exigentes. Todos os monitores Padrão têm touchscreen com entradas USB e RS232, entradas de vídeo DVI e VGA e menus na tela (OSD) que permitem rotação da imagem, mudança da paleta de cores e um botão pulsador de reset automático.