Armor-PowerFlex-Antriebe
Auf der Suche nach einem Antrieb, der zu Ihren anspruchsvollsten Anwendungsbereichen passt? Unsere Armor™-PowerFlex®-On-Machine™-Antriebe der Serie 35 sind eine neue Generation von On-Machine™-Motorsteuerungslösungen, die Ihnen genau dabei helfen. Sie bieten integriertes Gigabit-Dualanschluss-Ethernet/IP™, eine Vielzahl an Motorsteuerungsoptionen, flexible Montageoptionen und Hardware- und Netzwerksicherheitsfunktionen. Integriert mit Logix- und Studio 5000®-Entwicklungssoftware für außerordentliche Leistung und Leichtigkeit.
Diese Antriebe bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung, die für raue Umgebungen entwickelt wurde, in denen eine Reduzierung der Installationszeit und Kosten wesentlich ist. Armor-PowerFlex-Antriebe verbinden ein innovatives Design, das die Installationskosten, Installationszeit und außerplanmäßige Ausfallzeit reduziert. Dies ersetzt mehrere Komponenten mit einer integrierten Motorsteuerungslösung.
Mit Armor PowerFlex-Motorsteuerungslösungen haben wir die On-Machine-Motorsteuerung auf die nächste Stufe gebracht. Intelligent, sicher, geschützt und einfach – Armor PowerFlex-Frequenzumrichter sind eine skalierbare Lösung, mit der Sie die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen können.
Unsere maschinennahe Lösung ist ein dezentraler Ansatz für das Equipment-Design, mit dem sich die Herausforderungen, die schaltschrankbasierte Lösungen für OEMs und Endkunden mit sich bringen, minimieren lassen.
Warum sollte sich ein OEM für unsere maschinennahe Lösung entscheiden?
Entscheiden Sie sich für eine Armor PowerFlex On-Machine-Lösung, die Ihnen dabei hilft:
- Reduzieren Sie die Entwicklungszeit und beschleunigen Sie die Integration erheblich
- Die Installationszeit durch flexible Montageausrichtungen und Schnellanschlusskabel zu verkürzen
- Die Einrichtung und Inbetriebnahme mit der intuitiven Benutzerschnittstelle zu beschleunigen
- Die Maschinenauslastung mit Echtzeitdaten zu maximieren, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen
- Netzwerk- und kabelgebundene Sicherheit in einem Produkt zu kombinieren
An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:
- Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
- Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
- Lower total cost by using a simple, more modular approach to machine design
- Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Durability & safety built into the design
Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.
Entscheidung für den Softstarter

Sicherheitskostenreduzierung
Vernetzte Sicherheit ermöglicht wirtschaftliche Maschinensicherheits-Realisierung durch Nutzung einer gemeinsamen Software- und Hardware-Erfahrung.

Schnellere Inbetriebnahme
Erstklassige Integration bietet eine konsistente Anwendererfahrung – von Design über Einrichtung zu Betrieb und Instandhaltung. Es ermöglicht einen unternehmensweiten Zugriff auf Daten.

Ausfallzeit-Kostenreduzierung
Erhalten Sie Gerätedaten in Echtzeit für vorausschauende Instandhaltung und Zugang zu analytischen Modellen höherer Ebenen.

Geschwindigkeit, Design, Installation und Integration
Eine integrierte Lösung, die Funktionen, wie lokale Trennung und Widerstandsbremsung, zu einem geschlossenen Ergebnis verbinden.

Reduzierung der durchschnittlichen Reparaturdauer
Schnellere lokale Installation und Änderungen im Design durch Unterdrückung von benutzerdefinierten Schaltschränken.

Weniger Fehler
Schnelltrennungskabel für alle Feldanschlüsse minimieren Testausfälle durch Verdrahtungsfehler.
Funktionen und Vorteile
- Unterstützt dreiphasige Asynchronmotoren, Permanentmagnetmotor und hocheffiziente Reluktanzmotoren
- Ausgestattet mit IP66, Typ 4/12-Gehäuse mit Hygienic Design
- Bietet einen weiten Motorenleistungsbereich und einen weiten Umgebungsbereich
- Verwendet ein robustes, fehlertolerantes Dualanschluss-Gigabit-EtherNet/IP™-Netzwerk mit integrierter Device-Level-Ring-Fähigkeit
- Verfügbar in zwei Baugrößen: 3 PS und 10 PS
- Bietet eine flexible Montage
- Leichte Installation, Einrichtung und Inbetriebnahme mit integrierten Assistenten und Workflows
- Nutzt umfassende lokale und Netzwerkstatus und Diagnosen mit vorausschauenden Funktionen
- Ausgestattet mit Schnelltrennungsverbindung
Armor-PowerFlex-Sicherheitsantriebe
- Unterstützen Antriebssicherheitfunktionen wie STO, SS1, SLS, SLP, SDI und SBC
- Bieten festverdrahtetete und integrierte (CIP) Sicherheit in einem Produkt
- Sind mit Benutzer-Sicherheits-E/A ausgestattet
Branchen
Wir verfügen über das Know-how und die Lösungen für Ihre spezifischen industriellen Automatisierungsherausforderungen – überall auf der Welt.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001 | |
OEM On-Machine Infographic | 280-SP003 | |
End User On-Machine Infographic | 280-SP004 |
Certifications
- CE Marked
- cULus Listed
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47