Loading

FactoryTalk Edge Manager

Ermöglichen Sie OT-Administratoren die intelligente Verwaltung industrieller Edge-Geräte und -Anwendungen von jedem Ort aus und im großen Maßstab
Zwei Männer, die weiße Schutzhelme tragen. Einer verwendet einen Laptop, der andere blickt auf das Bedienfeld eines Industriemonitors.
Cloud-Fertigungssoftware
      • FactoryTalk Design Hub
      • FactoryTalk Design Studio
      • FactoryTalk Twin Studio
      • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
      • Fiix CMMS
      • FactoryTalk Remote Access
      • Plex-APM
    • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Remote Access
    • Plex-APM
      • Plex MES
      • Plex-Qualitätsmanagementsystem
    • Plex MES
    • Plex-Qualitätsmanagementsystem
      • FactoryTalk Optix
      • FactoryTalk Edge Manager
      • Plex-Produktionsüberwachung
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Edge Manager
    • Plex-Produktionsüberwachung

Industrielle Daten und deren Verarbeitung an der Netzwerkperipherie nehmen aufgrund der Digitalisierung verteilter Anlagen im Fertigungsbereich rasch zu. Als führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Transformation (IX) sind Sie bestrebt, die Latenzzeit für intelligente Anwendungen, die externe Daten verarbeiten, zu reduzieren und mehr Daten dezentral an der Netzwerkperipherie zu verarbeiten. Außerdem wissen Sie, dass Datensicherheit, Datenqualität und Lebenszyklusmanagement an der Netzwerkperipherie für lokale Workloads und Data-Governance-Praktiken von entscheidender Bedeutung sind. Kurz gesagt, Sie möchten industrielle Edge-Geräte auf einfache, aber skalierbare und sicherere Weise verwalten.

Deshalb müssen Sie den Grundstein für eine langfristige Edge-Computing-Strategie legen, die den Erfolg der Edge-Bereitstellung maximiert. Sie müssen OT-Mitarbeiter in die Lage versetzen, alle Geräte von jedem Ort aus zu verwalten, und Sie müssen für eine effiziente Bereitstellung von Anwendungen auf diesen Geräten sorgen – und dabei gleichzeitig Ihre Sicherheitslage verbessern.


Für OT-Administratoren entwickelt

FactoryTalk® Edge™ Manager ist eine intelligente, zentralisierte Edge-Management- und Orchestrierungslösung, auf die über die Cloud von überall aus zugegriffen werden kann. Sie bietet eine höhere Produktivität und Effizienz bei der Verwaltung von Edge-Geräten und der Bereitstellung von Anwendungen über eine einzige Benutzeroberfläche, eine hervorragende Sicherheitslage mit einem Zero-Trust-Modell und Flexibilität für komplexe Anwendungsfälle und die Anpassung an jede Hardware mit der Benutzerfreundlichkeit von Software as a Service (SaaS).

Unsere Lösung wurde für die Ausführung auf vorab validierter Hardware mit verschiedenen Rechen- und Speicheroptionen optimiert und getestet. Dies vereinfacht die Einbindung von Geräten und garantiert eine positive End-to-End-Erfahrung. Sie bleiben jedoch flexibel genug, um nahezu jede Hardwarekonfiguration für FactoryTalk Edge Manager auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

Illustrationsdiagramm des FactoryTalk Edge Manager-Betriebssystems

Mühelose Einbindung und Verwaltung industrieller Edge-Geräte oder Flotten

Bereitstellung von Edge-Geräten mit einem Tastendruck von jedem Ort aus
Screenshot des FactoryTalk Edge Manager-Dashboards
Bereitstellung von Edge-Geräten mit einem Tastendruck von jedem Ort aus

Mit unserer Cloud-Software FactoryTalk Edge Manager können Sie Ihre Geräte als Flotten nach Ihren individuellen Geschäftsanforderungen verwalten.

Bild vergrößern
Verfügbare Modelle für den Einsatz in Unternehmen
Screenshot verfügbarer FactoryTalk Edge Manager-Modelle
Verfügbare Modelle für den Einsatz in Unternehmen

Dieses Diagramm veranschaulicht, wie die FactoryTalk Edge Manager-Software mit unserer – oder Ihrer – Hardware zusammenarbeitet und welche Modelle Sie auswählen können.

Bild vergrößern

Einbindung, Konfiguration und Überwachung von Geräten im großen Maßstab – mühelos und von überall. Sie müssen keine Termine für die Besuche von OT-Administratoren in abgelegenen Werken einplanen. Ab sofort können Sie Edge-Geräte per Tastendruck bereitstellen und voreingestellte Profile für ähnliche Systeme komfortabel konfigurieren, um eine einheitliche und sichere Bereitstellung zu gewährleisten. Nach der Einbindung können Sie Ihre Geräte als Flotten für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen verwalten und den Status aller Edge-Geräte detailliert von einem beliebigen Cloud-Standort aus visualisieren. Und das Beste ist, dass Sie auch dann nicht die Kontrolle verlieren, wenn die Verbindung mit der Netzwerkperipherie unterbrochen wird, da Produktivitätsaktualisierungen automatisch erfolgen, sobald die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.


Zukunftssicherheit für Ihr Unternehmen durch flexible Bereitstellung von Anwendungen an der Netzwerkperipherie

Bewältigen Sie die sich verändernden Industrial-Edge-Anwendungsfälle mit einem Marketplace für speziell ausgewählte Anwendungen, auf dem Sie problemlos öffentliche Anwendungen – einschließlich Rockwell Automation ParterNetwork™-Anwendungen – oder private Anwendungen innerhalb Ihres Unternehmens bereitstellen können. Diese Edge-Anwendungen können nach Bedarf in virtuellen Maschinen, als Container oder als clusterfähige Anwendungen auf Edge-Geräten bereitgestellt werden. Sie können Anwendungen innerhalb des Unternehmens problemlos gemeinsam nutzen und eine einheitliche Code-Ebene für Anwendungen auf allen Edge-Geräten oder in allen Flotten erzielen. Für maximale Sicherheit und Relevanz können diese öffentlichen oder privaten Anwendungen nur für autorisierte Benutzer sichtbar gemacht werden.

Mit FactoryTalk Edge Manager können Sie jetzt nahtlos intelligente Anwendungen an der dezentralen Netzwerkperipherie orchestrieren, um Zugang zu wichtigen Erkenntnissen zu erhalten, Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und die betriebliche Effizienz zu maximieren.

Orchestrierung intelligenter Anwendungen an der Netzwerkperipherie
Screenshot von FactoryTalk Edge Manager-Anwendungen
Orchestrierung intelligenter Anwendungen an der Netzwerkperipherie

Dieses Diagramm zeigt Ihnen, wie Sie Zugang zu wichtigen Erkenntnissen erhalten, Entscheidungen in Echtzeit treffen und die betriebliche Effizienz maximieren können.

Bild vergrößern

Einrichtungsvorgang für eine CNC-Fräsmaschine. Afroamerikanische Maschinenbauingenieurin bereitet die Maschine und das zu bearbeitende Werkstück auf der Grundlage des Bearbeitungsstandards vor. Sie verwendet ein Tablet in einer Produktionsstraße.

Förderung der OT/IT-Konvergenz direkt am Ursprung der Edge-Daten

Mit der Anwendung FactoryTalk® Edge Gateway™, die im Lieferumfang von FactoryTalk Edge Manager enthalten ist, können Sie Ihre Industrial-Edge-Daten mit unterschiedlichen Datenquellen auf der Steuerungsebene verbinden, sie mit OT-Kontext versehen, zu einem flexiblen gemeinsamen Informationsmodell zusammenstellen und in nachgelagerte IT-Anwendungen einspeisen. Mit kontextbezogenen OT-Daten können IT-Anwendungen leichter Erkenntnisse für das gesamte Unternehmen gewinnen. Da außerdem bis zu 70 % weniger Zeit für die Datenaufbereitung für Analyse-/ML-Modelle erforderlich ist, können sich Ihre Analysten oder Datenwissenschaftler auf die Verwendung qualitativ hochwertigerer Daten konzentrieren, um Anlagenprobleme zu erkennen und zu beheben und die Produktionsleistung zu verbessern.

Mehr über FactoryTalk Edge Gateway erfahren

Sichern Sie Ihre Netzwerkperipherie durch verbesserte Sicherheitsvorkehrungen

Realisieren Sie ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell für Geräte auf Chip-Ebene, konfigurieren Sie Sicherheitsprofile für Geräte und nutzen Sie verteilte Firewalls auf Anwendungsebene. Sie können den Zugriff auf autorisierte Benutzer mit konfigurierbaren Rollen und Richtlinien beschränken und sogar das Organisationsmodell und die Berechtigungen von FactoryTalk® Hub™ übernehmen. Unsere umfassende Lösung verbessert den Schutz vor Cyberangriffen durch signierte Konfigurationen und Images, Hardware-Root-of-Trust, kontrollierte Startvorgänge und Remotenachweise. Mit der integrierten Transparenz und den Audit- sowie Compliance-Funktionen haben Sie die vollständige Kontrolle.

Roter digitaler Computer-Chip

Hardware-Root-of-Trust

Rotes Kernnetzwerk

Verteilte Firewall

Rotes Schloss in einem Schutzschild

Gestaffeltes Sicherheitsmodell

Rote Kontur eines Laptops

Zentralisierte Verwaltung

Ruhende Anwendungsdatenverschlüsselung
Screenshot der FactoryTalk Edge Manager-Anwendungsdatenverschlüsselung
Ruhende Anwendungsdatenverschlüsselung

Unsere umfassende Lösung verbessert den Schutz vor Cyberangriffen durch signierte Konfigurationen und Images.

Hardwaresicherheitsmodul
Screenshot der Informationen eines FactoryTalk Edge Manager-Hardwaresicherheitsmoduls
Hardwaresicherheitsmodul

Mit FactoryTalk® Hub™ können Sie ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell für Geräte auf Chip-Ebene realisieren, den Zugriff auf autorisierte Benutzer beschränken und das Modell sowie die Berechtigungen Ihres Unternehmens übernehmen.

Sind Sie bereit, mehr über unsere Cloud-Angebote zu erfahren?

Wenden Sie sich an einen SaaS-Spezialisten
DistributorDistributor
Wenden Sie sich an einen SaaS-Spezialisten

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right