Loading

Industrielle Analyse

Entfesseln Sie die Kraft der Erkenntnisse Ihres Unternehmens

Die industrielle Fertigung generiert riesige Mengen an Betriebsdaten mit hoher Geschwindigkeit, aber es ist sehr schwierig, daraus Erkenntnisse auf Unternehmensebene zu gewinnen. Bei Fertigungsdaten ist der Kontext entscheidend. Ohne ein tiefes Verständnis der zugrundeliegenden Fertigungsprozesse und Umstände, die mit Ihren OT-Daten verbunden sind, ist es nahezu unmöglich, aussagekräftige Einblicke abzuleiten, die wieder in den Fertigungsprozess integriert werden können, um die Leistung zu verbessern.

Erschwerend kommt hinzu, dass industrielle Analyseanwendungen häufig umsetzbare Erkenntnisse in nahezu Echtzeit erfordern. Ein Vorhersagemodell für einen Motorausfall ist nur dann wertvoll, wenn seine Vorhersage früh genug kommt, um den Ausfall zu vermeiden. Dies erfordert die Verwaltung einer großen Menge an Informationen, die am Edge generiert werden, und die Bereitstellung von Erkenntnissen an die richtige Person oder das richtige System mit geringer Latenzzeit.

Diese einzigartigen Herausforderungen machen einen speziell auf die Fertigung zugeschnittenen Analyseansatz erforderlich, um die Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Unser strategischer Analyseansatz und unsere umfassenden Fähigkeiten beschleunigen Ihre Wertschöpfung, indem sie die Praxis der Datenwissenschaft vereinfachen, die Erkenntnisse erweitern, um Maßnahmen in Echtzeit voranzutreiben, und Flexibilität auf Unternehmensebene ermöglichen.

Digitale Transformation bei Norbord steigert die Produktivität
Gebäude, das gerade mit einem Gerüst errichtet wird
Anwenderbericht
Digitale Transformation bei Norbord steigert die Produktivität

Norbord hat Rockwell Automation als Partner für den Umgang mit den Realitäten des eigenen Geschäfts herangezogen, der eine ganzheitlichere Perspektive im Hinblick auf die digitale Transformation bereitstellen soll.

Jetzt lesen

Führende Organisationen legen die Messlatte mit Industrial Analytics höher

Getränkeflasche

2,5 Millionen US-Dollar

Steigerung des Jahresumsatzes durch zusätzlichen Durchsatz bei einer Whiskey-Legende

Automobil

18 %

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bei einem großen Reifenhersteller

Metallbehälter beim Ausgießen von Flüssigkeit

4 %

Reduzierung der Nacharbeit bei einem branchenführenden CPG-Hersteller

Lösen von realen Anwendungsfällen in der Industrie

Nutzung von Daten zur Bewältigung einzigartiger Herausforderungen

Getränkebehälter

Lebensmittel und Getränke

Die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie muss strenge Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und eine sich ständig verändernde Verbrauchernachfrage erfüllen und einen verschärften Wettbewerb sowie dünne Margen verkraften. Dies hat die Hersteller gezwungen, einen genaueren Blick auf ihre Anlagendaten zu werfen, um zu sehen, wie sie die Produktion optimieren und diesen Herausforderungen begegnen können. FactoryTalk Analytics kann helfen, die Variabilität von Lebensmittelchargen zu reduzieren, das Verfallsdatum auf Sicherheit zu prüfen, die Temperatur von Lebensmitteln für eine sichere Lagerung zu überwachen und die Lieferkette zu optimieren. Analysen können auch bei der Verfolgung von Überschüssen und Versorgungslücken helfen, um zukünftige Unstimmigkeiten zwischen Angebot und Nachfrage zu vermeiden, was wiederum Verschwendung reduziert und Kosten spart.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how

DNA-Symbol

Life Sciences

Die Life-Science-Industrie ist ständig bestrebt, den Prozess der Markteinführung von Medikamenten zu beschleunigen, Risiken für Patienten zu bewerten, die Nachfrage zu prognostizieren und die Produktion zu optimieren, um Lagerausfälle zu vermeiden. Die prädiktiven Analysefunktionen von FactoryTalk Analytics sind bei der Geräteanalyse, der Trendprognose und dem Data Mining äußerst effektiv. Beispielsweise können kontextbezogene Einblicke in Ihre Qualitäts- und Chargenabweichungen dazu beitragen, die Einhaltung von Vorschriften und Konformität zu geringeren Kosten zu beschleunigen, den Ertrag zu steigern und die Anlagenauslastung zu verbessern. Durch ein erfolgreiches Data-Mining nach Temperaturabweichungen, Kälteeinwirkungsdauer oder anderen abweichenden Ereignissen kann auch die Batch-Freigabezeit minimiert und der Umsatz maximiert werden. Leicht zugängliche Qualitätsinformationen liefern die Grundlage für Analysen, mit denen sich proaktive Prozessverbesserungen und Produktivitätssteigerungen realisieren lassen.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how

Muldenkipper

Bergbau

Bergbauunternehmen nutzen weniger als 1 % der Daten für Geschäftsentscheidungen, was zu suboptimalen Geschäftsentscheidungen führt. Der Betrieb leidet unter der ständigen Variabilität der Rohstoffverfügbarkeit, häufigen internen oder externen Störungen, Umlauflasten, Prozessverzögerungen und schwer messbaren Prozessvariablen während des Betriebs. Darüber hinaus entfallen bis zu 50 % der Gesamtbetriebskosten einer Mine auf die Instandhaltung. FactoryTalk Analytics-Lösungen können Bergbauprozesse optimieren – in Bezug auf Durchsatz, Qualität, Energie- und Wassereinsparungen –, und auf Änderungen der Eingangsgrößen und Störungen reagieren. Physische Anlagen können auch die Zuverlässigkeit, Instandhaltungsfähigkeit und Verfügbarkeit durch Datenerfassung, Integration, Visualisierung und tiefere Analysen verbessern.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how


Bringen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe

Intelligente Unternehmen werden zu Branchenführern, indem sie die Macht ihrer Daten nutzen

Tablet, das ein Produktionsband anzeigt
Vereinfachen Sie die Praxis der Datenwissenschaft

Demokratisieren Sie Data Science mit Analyselösungen von Rockwell Automation, die Data Science-Funktionen für jeden zugänglich machen. Unsere Lösungen beschleunigen die IT/OT-Konvergenz und befähigen Domänenexperten, damit Sie sich auf die wichtigen Geschäftsergebnisse konzentrieren können.

Mitarbeiter im Fertigungsbereich, der einen Touchscreen zum Abrufen von Informationen verwendet.
Erweiterte Einblicke zur Steuerung von Maßnahmen in Echtzeit

Der analytische Mehrwert wird erst dann realisiert, wenn als Ergebnis eine Maßnahme ergriffen bzw. nicht ergriffen wird. Integrierte, umfassende Analysen von Rockwell Automation vernetzen Ihre Mitarbeiter und Systeme mit den richtigen Erkenntnissen, wenn sie relevant sind, um Entscheidungen in Echtzeit zu verbessern.

Mann in einer Industrieanlage bei der Arbeit an einer Komponente.
Flexibilität im unternehmensweiten Umfang ermöglichen

Um die industrielle Leistung zu transformieren, müssen globale Fertigungsunternehmen analytische Erkenntnisse unternehmensweit skalieren. Maximieren Sie Ihre Ergebnisse aus der industriellen Analytik mit skalierbaren Unternehmenseinblicken und der Flexibilität, die Analytik einzusetzen.


Konkrete Geschäftsergebnisse erzielen

Unsere Fähigkeiten in der industriellen Analytik sind entscheidend für den Erfolg

Maschine für Chargen

Überwachung der Anlagenperformance

Produktionsanlagen sind eine Ihrer größten Investitionen, weshalb es entscheidend ist, die Transparenz ihrer Nutzung kontinuierlich zu verbessern. Unsere Analyselösungen verfolgen und überwachen auf intelligente Weise die KPIs für die Anlagenleistung (Anlagenausfallzeiten, Abfall, Produktionszahlen, einschließlich der Gesamtanlageneffektivität (OEE)). Die Erkenntnisse führen zu Verbesserungen bei der Auslastung, Zuverlässigkeit und Systemeffizienz und verlängern gleichzeitig die Lebensdauer der Ausrüstung.

Drei Flaschen auf einem Förderband

Ertragsoptimierung

Um den Durchsatz zu optimieren, müssen Industriehersteller ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Ertrag finden. Dazu benötigen sie ein reaktionsschnelles, Automatisierungssystem, das den Prozess steuert und den Ertrag maximiert. Die präskriptiven Edge-Analysen liefern die Erkenntnisse aus einem geschlossenen Regelkreis mit geringer Latenz, die erforderlich sind, um mit hoher Geschwindigkeit auf veränderte Bedingungen zu reagieren. Die Erkenntnisse können in Ihre Produktions- und Geschäftsmanagementsysteme integriert werden, um die Herstellungskosten zu senken und gleichzeitig die Produktion zu steigern.

Daumen hoch

Qualitätskontrolle

In Hochgeschwindigkeits-Produktionsszenarien ist es üblich, dass Qualitätsprobleme lange Zeit unentdeckt bleiben, bevor sie den Durchsatz oder die Marke beeinträchtigen. Außerdem kann ein hoher Ausschuss oder Energieverbrauch zu Problemen bei der Einhaltung von Qualitätsstandards führen. Mit der verbesserten Kontextualisierung von Industriedaten an der Quelle können Sie nicht nur die Ursache eines Qualitätsproblems früher erkennen, sondern auch die Kosten kontrollieren, indem Sie den Energieverbrauch und den Ausschuss im Produktionsprozess reduzieren – und das in großem Umfang.

 


Leistungsstarke Lösungen für Ihre digitale Transformation

Aussagekräftige Analysen sind die Grundlage für Ihre nächste Transformationsinitiative – sind die aktuellen Analysefunktionen Ihres Unternehmens wirklich ausreichend? Unsere intelligenten Lösungen zur Anlagenoptimierung können Ihre digitale Transformation vorantreiben Zu diesem Weltklasse-Portfolio gehört die FactoryTalk® InnovationSuite – eine umfassende Suite, mit der modernste Unternehmensanalysen, maschinelles Lernen, industrielles Internet der Dinge (IIoT) und Augmented Reality (AR) in industrielle Betriebsabläufe integriert werden.

Unser FactoryTalk Analytics-Portfolio bietet eine umfangreiche Bandbreite an vereinfachten Data-Science-Funktionen für verschiedene Personentypen – Prozessingenieure, Datenwissenschaftler und private Datenauswerter – und reduziert den Aufwand für die Vorbereitung von Analysedaten um bis zu 70 %. Fertigungsunternehmen können die Vorteile der End-to-End-Datenorchestrierung mit visueller Datenmodellierung, Open-Stack-Konnektivität, vorgefertigten Analysevorlagen und Self-Service-Modellbereitstellung für eine umfassende Kundenentwicklung nutzen – vom Edge bis zur Cloud.

FactoryTalk Analytics
Ingenieur, der FactoryTalk Analytics auf seinem Monitor betrachtet
Software
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics stellt Entscheidungsträgern selbstverantwortliche E-Learning-Schulungen und Daten-Mashups zur Verfügung, sodass weniger Unterstützung durch IT- und Datenexperten erforderlich ist.

Erste Schritte

Kunden-Fallstudien: Wie Analyse einen Unterschied macht

 

Digitale Transformation bei Eli Lilly and Company
Mann bei der Arbeit an einem Tablet in einer pharmazeutischen Anlage
Anwenderbericht
Digitale Transformation bei Eli Lilly and Company

Bei Eli Lilly and Company haben die IT- und die OT-Abteilung seit mehr als einem Jahrzehnt kooperiert, um Arzneimittel herzustellen, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht und die jederzeit hochwertig sind.

Jetzt lesen
Ecolab wandelt sich zu einem vernetzten Unternehmen
Mann in medizinischer Kleidung wäscht seine Hände
Anwenderbericht
Ecolab wandelt sich zu einem vernetzten Unternehmen

Der führende Anbieter von Lösungen für Wasser, Hygiene und Infektionsprävention verbessert die Konsistenz und die Konnektivität in 130 Anlagen.

Jetzt lesen
Metso: Die autonome Mine mit IIoT
Bergbauanlage
Anwenderbericht
Metso: Die autonome Mine mit IIoT

Mineralienverarbeitungsanlage spart mit KI-gesteuerter vorausschauender Wartung Hunderttausende an unnötigen Ausgaben.

Jetzt lesen

Rockwell Automation macht den Unterschied

Mit 23.000 Spezialisten für die digitale Transformation, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern engagieren, bieten wir mit unserer unvergleichlich umfassenden End-to-End-Strategie für die digitale Transformation, der Umsetzung und dem Support, den industrielle Hersteller benötigen, um sich weiterzuentwickeln, zu skalieren und erfolgreich zu sein, ein breites Lösungsangebot für die Transformation der industriellen Analytik.

Wert-Workshop planen

Tiefgreifendes Erlebnis für OT-Domäne

Wir bieten ein unvergleichliches Fachwissen im Bereich der Betriebstechnologie (OT) sowie eine vereinfachte Integration zwischen der OT- und der Steuerungsebene. Als weltweit größtes Unternehmen für industrielle Automatisierungs- und Informationslösungen mit Lösungen für die digitale Transformation, die sich problemlos integrieren lassen, revolutionieren wir die IT/OT-Konvergenz für Hunderte von globalen Industrieunternehmen. Unsere FactoryTalk Smart Object-Technologie macht kontextbezogene Daten fast sofort verfügbar, um neue Anlagen und neue Linien schneller auf Betriebsniveau zu bringen.

Mehr als 100 Jahre Innovation in der Fertigung

Da wir selbst ein Hersteller sind, steht Rockwell Automation seit 1903 an der Spitze industrieller Innovationen – mit Fokus auf digitaler Transformation innerhalb unserer eigenen Organisation in den letzten Jahrzehnten. Dank unserer langjährigen Beziehungen zu OEMs und Maschinenherstellern sind wir einzigartig positioniert, um Ihren Erfolg zu unterstützen. Wir kennen die Fertigungsindustrie, verstehen die diskrete und die Prozessfertigung und wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass die industrielle Transformation ein ganz anderes Engagement erfordert.

Ein zuverlässiger und umfassender Partner

Wir bringen nachweisliche Kompetenz und Erfolg in jeder Phase der digitalen Transformation mit – von der Strategie über die Realisierung bis hin zur laufenden Weiterentwicklung. In jedes Kundenprojekt fließen die Erkenntnisse aus unserem beeindruckenden Analytics-Implementierungsportfolio ein. Wir decken alles ab – Software, Hardware, Support, Services und ein umfangreiches Partner-Ökosystem – und vermeiden so das Risiko, dass Sie sich zwischen verschiedenen Lösungsanbietern entscheiden müssen. Diese Vorab-Integration beschleunigt die Wertschöpfungszeit und bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen, um alles zu bewältigen, was als nächstes kommt.

 

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Transformieren Sie Abläufe mit FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC
Vier separate Bilder, die Menschen mit Blick auf Computerbildschirme zeigen
Video
Transformieren Sie Abläufe mit FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC

Erzielen Sie ein exponentielles Wachstum, schneller und mit der Flexibilität, die Sie brauchen, um Ihre Abläufe zu transformieren – mit InnovationSuite.

Jetzt ansehen
Einführung in die FactoryTalk Edge Gateway-Software
Im Inneren einer Industrieanlage
Video
Einführung in die FactoryTalk Edge Gateway-Software

Schaffen Sie eine industrielle Datengrundlage, die Geschäftseinblicke und Optimierung der Betriebsprozesse ermöglicht.

Jetzt ansehen
FactoryTalk InnovationSuite vereinfacht die Integration
Gesamtanlageneffektivitäts-Diagramme für FactoryTalk InnovationSuite-Software
Video
FactoryTalk InnovationSuite vereinfacht die Integration

Vereinfachen Sie das Datenmanagement in Ihrem Unternehmen, und erleichtern Sie den Zugang, das Verständnis und die Nutzung der Informationen, die Sie für die Entscheidungsfindung benötigen.

Jetzt ansehen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right