Loading

Automatisierungslösungen für die Metallverarbeitung

Nutzung von Daten zur maximalen Effizienz und Leistung der Anlage
Stahlproduktion in der Hüttenanlage
Metallindustrie
  • Eisen und Stahl
  • Gießen, Walzen und Endbearbeitung
  • Steuerung von Dienstprogrammen
  • Vom Rohstoff bis zum Vertrieb

Die Stahlproduzenten sehen sich heute mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Noch komplexer werden diese durch handelspolitische Probleme, viele bald in den Ruhestand gehende Mitarbeiter und die nach wie vor besorgniserregenden Überkapazitäten auf dem Markt. Unser engagiertes Branchenteam bringt spezifische Anwendungs- und Prozesskenntnisse ein, um die richtigen Steuerungslösungen für Sie zu entwickeln


Wertschöpfung in jeder Phase der Stahlproduktion

Mit vernetzten Stahlanlagen erhalten Sie eine bessere Transparenz – von den Rohstoffen bis zum Vertrieb

Eine vernetzte Stahlanlage kann Ihre Prozesse, Anlagen und Mitarbeiter miteinander verbinden, sodass Sie jederzeit einen ganzheitlichen Überblick über Ihren gesamten Betrieb haben. Mithilfe robuster, leicht zugänglicher Daten können Sie kontextbezogene Anlageninformationen anzeigen, Ausfallzeiten verringern und Ihre Hauptaktivitäten verwalten. Schaffen Sie effizientere, rentablere Betriebsabläufe, um den richtigen Weg in die Zukunft zu finden.

Das vernetzte Stahlwerk
Nicht verfügbar
Broschüre
Das vernetzte Stahlwerk

Optimieren Sie die betriebliche Effizienz, reduzieren Sie Sicherheitsrisiken und verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit einer Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Jetzt herunterladen
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Hot billet continuous casting, also called strand casting
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Das vernetzte Stahlwerk

Erfahren Sie, wie Sie mit hocheffizienten Lösungen, die Ihre Gesamtproduktivität verbessern, das Beste aus Ihren Prozessen und der Ausrüstung herausholen können.


Erleben Sie die vernetzte Stahlanlage

Setzen Sie bei Ihren Anwendungsproblemen an der Quelle an und entwickeln Sie mit diesem interaktiven Werkzeug strategische Lösungen vom Fertigungsbereich bis zum Unternehmen.

Probieren Sie es aus

Lösungen nach Bereichen: Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz

Machen Sie das Beste aus Ihren Prozessen und der Ausrüstung und verbessern Sie Ihre Gesamtproduktivität mit getesteten und validierten Architekturen sowie speziellen Funktionen für den Betrieb der Metallindustrie.

Gießmetall, schwarz umrandet

Eisen- und Stahlverarbeitung

Das Aufrechterhalten von Effizienz und Konsistenz sind in der Eisen- und Stahlproduktion von entscheidender Bedeutung. Dies sorgt auch bei drohenden Abweichungen für Qualität und eine betriebliche Stabilität.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how
Laufrolle, schwarz umrandet

Gießen, Walzen und Endbearbeitung

Eine präzise Steuerung bei motorintensiven Anwendungen kann die Qualität der Endprodukte beeinflussen und dazu beitragen, Ausfallzeiten zu minimieren.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how
gewalzter Stahl, schwarz umrandet

Steuerung von Dienstprogrammen

Von Stromverteilung bis hin zu Kransteuerungen spielen diese Anwendungen in jeder Stahlanlagen eine wichtige Rolle.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how
Windturbine zur Stromerzeugung, schwarz umrandet

Vom Rohstoff bis zum Vertrieb

Die Informationsrevolution hat begonnen. Die Unternehmen der Metallindustrie können nur dann Änderungen vornehmen, wenn sie Betriebsdaten für ihre Entscheidungen nutzen.

Entdecken Sie unser Branchen-Know-how

Möglichkeiten durch grünen Stahl

Die nächste große Innovation bei nachhaltigen Materialien

Die Stahlindustrie macht 8 % der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen aus. Es besteht ein dringender Handlungsbedarf, einen Prozess der Dekarbonisierung einzuleiten. Stahlproduzenten, die die Nachhaltigkeit ihrer Betriebe verbessern, treiben diesen Prozess voran und gestalten die Zukunft von grünem Stahl.

Innovation grüner Stahl
Ökostrom-Windturbinen zur Stromerzeugung
Nachhaltigkeit
Innovation grüner Stahl

Die neuen nachhaltigen Initiativen können die traditionellen Stahlerzeugungsprozesse ersetzen, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und die Qualität der Produktion zu verbessern.

Erfahren Sie, was dies bewirkt

Digitale Transformationsstrategien für die Stahlindustrie
Mehrere Stahlarbeiter in der Steuerzentrale der Anlage blicken durch ein Fenster auf den Hochofen
eBook
Digitale Transformationsstrategien für die Stahlindustrie

Die Industrie steht zwar vor großen Herausforderungen, aber Sie können die damit verbundenen Risiken abschwächen, indem Sie sich auf strategische, handlungsorientierte Reaktionen auf Trends und Auswirkungen konzentrieren. Reagieren Sie auf die ständigen Veränderungen des Markts, indem Sie die Technologie optimal nutzen, um den Arbeitsplatz attraktiver, sicherer und effizienter zu gestalten.

Jetzt herunterladen

Digitale Transformation: von Strategien zu Lösungen

Nutzen Sie die neuesten und besten Werkzeuge der digitalen Technologie, um Ihre geschäftlichen Herausforderungen zu meistern und Ihre Betriebsabläufe neu zu gestalten. Integrierte Technologien maximieren die Anlagenleistung, verwalten sie ferngesteuert und reduzieren Energie und Emissionen. Behalten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Anlage, indem Sie Ihre Instandhaltungsaktivitäten intelligent verwalten.


So konnten wir anderen Unternehmen weiterhelfen

Durch verschiedene Strategien zur Entwicklung von Lösungen für die digitale Transformation, zur Erweiterung der betrieblichen Fähigkeiten, Kosteneinsparung, Verringerung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktion haben wir mit Metallunternehmen zusammengearbeitet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: den Gesamtbetrieb zu verbessern.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
AIC and Rockwell Automation partner to deliver improved diagnostics for Chicago Heights Steel
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
AIC und Rockwell Automation ermöglichen gemeinsam genauere Diagnosen

Die verbesserten Diagnose- und Fehlerbehebungsfähigkeiten haben bei Chicago Heights Steel die Ausfallzeiten verringert und die Produktion gesteigert.

Intelligente Geräte für eine intelligente Stahlproduktion
Stahlerzeugung in einer Stahlanlage, Türkei
Anwenderbericht
Intelligente Geräte für eine intelligente Stahlproduktion

Smart Manufacturing ist das Tor zur digitalen Transformation. Lesen Sie, wie ein Metallhersteller mit der Unterstützung von Rockwell Automation getrennte Unternehmensbereiche miteinander vernetzte.

Jetzt lesen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right