Loading

Fördertechnik

Erweiterte Funktionen und Anwendungen für Herausforderungen im Bergbau, geliefert
Bergbaubetrieb am Tag
Bergbau
  • Abbau und Gewinnung
  • Mineralienverarbeitung und Metallveredelung
  • Fördertechnik
  • Versorgungseinrichtungen und unterstützende Bereiche
  • Integration von der Mine bis zum Markt

Ausrüstung für die Fördertechnik ist ein entscheidender Bestandteil des Bergbaubetriebs. Sie ist verantwortlich für den Transport, die Lagerung und Vermischung von Materialien auf dem Bergbaugelände und fungieren als „Arterien“ zwischen der Mine und dem Markt. Aufgrund dieser Interkonnektivität wirkt sich jede Unterbrechung in der Materialförderkette negativ auf die Produktivität und den Gewinn aus. Nehmen Sie diese Herausforderungen an.


Förderbänder

Erreichen Sie die gesteckten Ziele für Kosten pro Tonne und „Zero Harm“ und reduzieren Sie gleichzeitig ungeplante Ausfallzeiten dank unserer integrierten Lösung, die Automatisierung, Antriebe und Maschinensicherheit vereint.

Rockwell Automation bietet erweiterte Funktionen und Anwendungen, die auf spezifische Herausforderungen im Bergbau ausgerichtet sind. Für Förderbänder wurde eine Transfersteuerungsfunktion speziell für die Nachverfolgung und das Lückenmanagement entwickelt.

Übertragung der Steuerung für Förderbänder
Bergbauausrüstung in vollem Betrieb an einem Bergbaustandort
Anwendungsprofil
Übertragung der Steuerung für Förderbänder

Der Materialtransport stellt den Bergbau vor eine Vielzahl von Herausforderungen. Maximieren Sie die Förderleistung, um Produktivität und Gewinn zu steigern.

Jetzt herunterladen

Stacker/Reclaimer-Lösung (Kombinierte Haldenschütt- und Rücklade-Lösung)
Stacker/Reclaimer-Ausrüstung im Einsatz an einem Bergbaustandort
Broschüre
Stacker/Reclaimer-Lösung (Kombinierte Haldenschütt- und Rücklade-Lösung)

Eine einheitliche Lösung, die Automatisierungssysteme und Motorsteuerung integriert, um die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen.

Jetzt herunterladen

Stacker/Reclaimer

Mit unseren Automatisierungslösungen können Sie Ihre Stacker/Reclaimer-Ausrüstung im manuellen, halbautomatischen oder automatischen Modus steuern und flexible Technologien zur Maschinenpositionierung und Kollisionsvermeidung nutzen, wie z. B. unser steuerungsbasiertes GPS-Modul.

Unsere Lösungen ermöglichen außerdem eine nahtlose Netzwerkintegration sowohl mit Geräten von Rockwell Automation als auch mit Equipment von Drittanbietern, z. B. Funkgeräten, Bandwaagen, Videokameras, Encodern und Sensortechnologien.


Be- und Entladeeinrichtungen

Zuverlässige Automatisierungs- und Antriebssysteme, die für ein sicheres, effizientes und präzises Be- und Entladen bei gleichzeitiger Maximierung der Nennkapazität der jeweiligen Ausrüstung entwickelt wurden, wie z. B.: Zugverladeeinrichtungen, Waggonkipper und Schiffsbe- und -entladesysteme.

Sicherheit für Förderbänder
Förderband, das Material auf einem Bergbaugelände transportiert
Anwendungsprofil
Sicherheit für Förderbänder

Unsere integrierte Architektur sorgt für die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen bei der Materialbeförderung und reduziert gleichzeitig Komplexität und Kosten.

Jetzt herunterladen

Zusätzliche Ressourcen

Arena Simulation Software in Mining
Arena Simulation Software in Mining
Arena Simulation Software in Mining
Mining companies can evaluate changes to their mining operations and evaluate the impact of external factors with Arena Simulation Software.
Lösungsarchitektur: Fördertechnik
Betrieb eines Förderbands für Fördertechniklösungen an einem Bergbaustandort
Broschüre
Lösungsarchitektur: Fördertechnik

Eine Fördertechniklösung mit dedizierten Förderfunktionen, Motorsteuerung und dezentraler Sicherheit in einem einzigen Backbone.

Jetzt herunterladen
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
powerflex-755t-totalforce-technology
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
TotalFORCE-Technologie für PowerFlex 755T

Erreichen Sie die erstklassige Steuerung von Elektromotoren über die präzise, adaptive Regelung von Geschwindigkeit, Drehmoment und Position.


Weitere Informationen über unsere Produkte und Lösungen

  • Lösungen zur digitalen Transformation
  • Prozessleitsysteme
  • Intelligent Packaged Power
  • Motorsteuerung
  • Antriebe
  • Sicherheitsprodukte
  • Zustandsüberwachung

Weitere Informationen über unsere Liefer- und Serviceleistungen

  • Lebenszyklus-Services
  • Strategie der digitalen Transformation
  • Industrielle Cyber-Sicherheit
  • Main Automation Contractor
  • Industrielle Instandhaltung und Support
  • Sicherheitslösungen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Fördertechnik Chevron RightChevron Right