Loading

Bergwerks- und Mineralgewinnung

Zuverlässigkeit, Effizienz und Konnektivität für maximale Betriebszeit und Sicherheit
Zwei Muldenkipper auf einem Bergbaugelände
Bergbau
  • Abbau und Gewinnung
  • Mineralienverarbeitung und Metallveredelung
  • Fördertechnik
  • Versorgungseinrichtungen und unterstützende Bereiche
  • Integration von der Mine bis zum Markt

Erdbewegungsmaschinen spielen eine wichtige Rolle im Bergbau, aber oft fehlt die Transparenz über die Leistung und den Zustand kritischer Anlagen, die für anspruchsvolle Abläufe und in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden. Mit unseren integrierten Lösungen können Bergbaumitarbeiter Daten von diesen schwer zugänglichen Maschinen erfassen und sammeln.


Dezentrale Anlagenüberwachung

Unsere integrierte Lösung für die Datenerfassung von mobilen Anlagen ermöglicht es Bergbaumitarbeitern, Informationen von mobilen Anlagen dezentral zu erfassen und sich in Echtzeit einen Überblick über die Leistungsfähigkeit Ihrer Bergbaufahrzeuge und Bediener zu verschaffen.

Die auf unserer FactoryTalk® InnovationSuite basierende Lösung erfasst Daten, bereitet sie auf und zeigt sie an, damit Entscheidungsträger auf dieser Grundlage intelligente Geschäftsentscheidungen treffen können. Dank des offenen Designs kann dieselbe Plattform für den gesamten Bergbaubetrieb verwendet werden – von der Mine bis zum Hafen.

Erfassung von Daten von mobilen Anlagen
Zwei Bergbaumitarbeiter besprechen die Leistung eines Minenfahrzeugs vor einem Muldenkipper auf dem Bergbaugelände
Anwendungsprofil
Erfassung von Daten von mobilen Anlagen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Leistung Ihrer mobilen Bergbauanlagen.

Jetzt herunterladen

PowerFlex-Frequenzumrichter für Kräne und Hubvorrichtungen
Mitarbeiterin, die einen Hebevorgang auf einem Bergbaugelände überwacht
Broschüre
PowerFlex-Frequenzumrichter für Kräne und Hubvorrichtungen

Wenn Ihre Arbeit Kräne, Hubwerke oder das Heben von Lasten vorsieht, bieten die Frequenzumrichter von Allen‑Bradley zahlreiche Funktionen, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern.

Jetzt herunterladen

Motorsteuerung für elektrisch betriebene Maschinen

Unsere PowerFlex®-Frequenzumrichterlösungen für Mittel- und Niederspannung wurden entwickelt, um die Leistung zu steigern, die Wartungskosten zu senken und einen möglichst reibungslosen Betrieb von Bergbaumaschinen wie Schaufelradbaggern, Schürfkübelbaggern und Löffelbaggern zu ermöglichen.

Weitere Informationen über Antriebe und Motoren

Zusätzliche Ressourcen

Arena Simulation Software in Mining
Arena Simulation Software in Mining
Software
Software
Arena Simulation Software in Mining
Mining companies can evaluate changes to their mining operations and evaluate the impact of external factors with Arena Simulation Software.
Weitere Informationen
Bringen Sie Minenfahrzeugdaten auf eine einzige Plattform
Zwei Lastwagen, die Mineralien auf einem Bergbaugelände transportieren
Webinar
Bringen Sie Minenfahrzeugdaten auf eine einzige Plattform

Daten von mobilen Anlagen waren lange Zeit auf proprietäre Plattformen beschränkt, was es schwierig machte, ein ganzheitliches Bild von der Bergbauausrüstung zu gewinnen. Lassen Sie sich von uns Alternativen für die Datenerfassung von mobilen Anlagen aufzeigen.

Jetzt teilnehmen
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Collect and integrate mobile asset data to access key insights in mining
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Erfassen und Integrieren von Daten mobiler Anlagen

Angesichts der Tatsache, dass auf einem Bergbaugelände Tausende von mobilen Anlagen eingesetzt werden, mag Ihnen die Erfassung und Integration aller Daten als gewaltige Aufgabe erscheinen. Es gibt eine bessere Methode.


Weitere Informationen über unsere Produkte und Lösungen

  • Lösungen zur digitalen Transformation
  • Prozessleitsysteme
  • Intelligent Packaged Power
  • Motorsteuerung
  • Antriebe
  • Sicherheitsprodukte
  • Zustandsüberwachung

Weitere Informationen über unsere Liefer- und Serviceleistungen

  • Lebenszyklus-Services
  • Strategie der digitalen Transformation
  • Industrielle Cyber-Sicherheit
  • Main Automation Contractor
  • Industrielle Instandhaltung und Support
  • Sicherheitslösungen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Abbau und Gewinnung Chevron RightChevron Right