Loading

Beleuchtungssteuerung

Beleuchtungssteuerung
      • Überblick
      • 502L mit Trennschalter
      • 503L mit Leistungsschalter
    • Überblick
    • 502L mit Trennschalter
    • 503L mit Leistungsschalter
      • Überblick
      • Durchgangsverdrahtung
      • Obere Verdrahtung
      • Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
    • Überblick
    • Durchgangsverdrahtung
    • Obere Verdrahtung
    • Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
      • Überblick
      • Elektrisch gehalten
      • Mechanisch gehalten
      • Elektrisch und mechanisch gehalten
    • Überblick
    • Elektrisch gehalten
    • Mechanisch gehalten
    • Elektrisch und mechanisch gehalten

Die Beleuchtungssteuerungsprodukte umfassen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze, Lichteinspeisungstrennschütze und kombinierte Lichteinspeisungsschütze. Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze sind mit bis zu 12 Polen und mit Kontakten mit einer Nennspannung von 20 A für Abzweigleitungen erhältlich. Lichteinspeisungstrennschütze schalten große Lichtblöcke ein und aus. Unsere Schütze sind erhältlich in Größen bis 2250 A. Sie können sie zur Steuerung von Voll-Bus- und Split-Bus-Beleuchungsverteilerschalttafeln verwenden.


Lampenschütze mit Schutzorgan im Gehäuse

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse kombiniert werden müssen. Diese Schütze sind in Sicherungen oder Leistungsschaltern integriert erhältlich.

Main Image
Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter

Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter der Serie 502L vereinen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse. Diese Schütze sind mit einem dreipoligen Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L sowie einem Trennschalter (mit oder ohne Sicherung) in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.

Alle anzeigen »
Main Image
Kombinierte Lichteinspeisungsschütze mit Leistungsschalter

Die kombinierten Lichteinspeisungsschützemit Leistungsschalter der Serie Bulletin 503L sind mit einem Lichteinspeisungsschütz der Serie 500L und einem thermomagnetischen Lastschalter (zeitabhängig verzögert) in einem gemeinsamen Gehäuse ausgeführt.

Alle anzeigen »

Lampenschütze

Lichteinspeisungstrennschütze steuern größere Lichtblöcke wie z. B. beleuchtete Schaltfelder mit Ein- und Mehrspannungsbus. Wir verfügen über Schütze mit oberer Verdrahtung, Permanentmagnet-Sperrschütze mit oberer Verdrahtung und Schütze mit Durchgangsverdrahtung.

Main Image
Lichteinspeisungstrennschütze mit Durchgangsverdrahtung

Lichteinspeisungstrennschütze der Serie Bulletin 500FL mit Durchgangsverdrahtung steuern große Lichtblöcke. Verwenden Sie diese elektrisch betätigten Schütze zum Schalten des Stroms für Glüh-, Leuchtstoff- und Quecksilberbogenlampen sowie für Kondensatoren und andere Nicht-Motorlasten. Nicht geeignet für den Einsatz an Signalblinkern.

Alle anzeigen »
Main Image
Lichteinspeisungstrennschütze mit oberer Verdrahtung

Lichteinspeisungsschütze der Serie 500L sind elektrisch betätigte Schütze zum Schalten des Stroms für Glüh-, Leuchtstoff- und Quecksilberbogenlampen sowie Kondensatoren. Diese Schütze können nicht für Signalblinker verwendet werden.

Alle anzeigen »
Main Image
Lichteinspeisungstrennschütze mit oberer Verdrahtung und Permanentmagnet-Selbsthaltung

Unsere Lichteinspeisungsschütze mit oberer Verdrahtung und Permanentmagnet-Selbsthaltung der Serie 500LP dienen zum Schalten des Stroms für Glüh-, Leuchtstoff- und Quecksilberbogenlampen sowie für Kondensatoren und andere Nicht-Motor- und Lichtlasten. Diese Schütze sind mit einer Steuerspannung von 110/120 V AC verfügbar.

Alle anzeigen »

Vielfachpolige Lampenschütze

Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze enthalten elektrische und mechanisch gehaltene NEMA-, mechanisch gehaltene AC-NEMA- und mehrpolige IEC-Lichteinspeisungsschütze.

Main Image
Elektrisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

Lichteinspeisungsschütze der Serie 100L steuern eine Vielzahl von Lichtlasten. Sie können für alle gängigen Lichtlasten und andere Nicht-Motor-Anwendungen einschließlich Wolframfilament-Lichtlasten, elektrische Entladungslasten (Leuchtstoff), elektrische Heizungen und elektrische Wassererhitzer verwendet werden. Außerdem erfüllen diese Schütze die Anforderungen sowohl von CSA als auch von UL.

Alle anzeigen »
Main Image
Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

NEMA-Wechselstrom-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LC bieten eine Stromkreissteuerung für mehrere Verzweigungen. Sie können die Lichteinspeisungsschütze für Energiemanagementsysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen, Kommunikationssysteme, Mikroprozessoren, Belegungssensoren, fotoelektrische Zellen und Zeitwerke verwenden.

Alle anzeigen »
Main Image
Elektrisch und mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

Die elektrisch und mechanisch gehaltenen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LG verfügen über einen modularen kompakten Aufbau und können mühelos installiert werden. Die Kontakte schalten Vorschaltgeräte (Leuchtstoff oder HID), Wolfram- und allgemeine Lasten. Diese Schützesind mit einem Standardsockel für alle Konfigurationen sowie mit austauschbaren Spulen für Dauernennstrom ausgeführt und schalten Niederpegelstromkreise auf 12 V, 5 mA.

Alle anzeigen »
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Beleuchtungssteuerung Chevron RightChevron Right