Loading

Vielfachpolige Lampenschütze

Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze enthalten elektrische und mechanisch gehaltene NEMA-, mechanisch gehaltene AC-NEMA- und mehrpolige IEC-Lichteinspeisungsschütze.
Beleuchtungssteuerung
      • Überblick
      • 502L mit Trennschalter
      • 503L mit Leistungsschalter
    • Überblick
    • 502L mit Trennschalter
    • 503L mit Leistungsschalter
      • Überblick
      • Durchgangsverdrahtung
      • Obere Verdrahtung
      • Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
    • Überblick
    • Durchgangsverdrahtung
    • Obere Verdrahtung
    • Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
      • Überblick
      • Elektrisch gehalten
      • Mechanisch gehalten
      • Elektrisch und mechanisch gehalten
    • Überblick
    • Elektrisch gehalten
    • Mechanisch gehalten
    • Elektrisch und mechanisch gehalten
Main Image

Elektrisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

Unsere Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 100L steuern eine Vielzahl von Lichtlasten. Sie können für alle gängigen Lichtlasten und andere Nicht-Motor-Anwendungen einschließlich Wolframfilament-Lichtlasten, elektrische Entladungslasten (Leuchtstoff), elektrische Heizungen und elektrische Wassererhitzer verwendet werden. Außerdem erfüllen diese Schütze die Anforderungen sowohl von CSA als auch von UL.

Produktdetails
Main Image

Elektrisch und mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

Unsere elektrisch und mechanisch gehaltenen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500LG verfügen über einen modularen kompakten Aufbau und können mühelos installiert werden. Die Kontakte schalten Vorschaltgeräte (Leuchtstoff oder HID), Wolfram- und allgemeine Lasten. Diese Schützesind mit einem Standardsockel für alle Konfigurationen sowie mit austauschbaren Spulen für Dauernennstrom ausgeführt und schalten Niederpegelstromkreise auf 12 V, 5 mA.

Produktdetails
Main Image

Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze

Unsere NEMA-Wechselstrom-Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500LC bieten eine Stromkreissteuerung für mehrere Verzweigungen. Sie können die Lichteinspeisungsschütze für Energiemanagementsysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen, Kommunikationssysteme, Mikroprozessoren, Belegungssensoren, fotoelektrische Zellen und Zeitwerke verwenden.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Beleuchtungssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Vielfachpolige Lampenschütze Chevron RightChevron Right