Loading

Automatisierung von Lagerhaltung und Fulfillment

Moderne Lösungen für Logistik-, Lager- und Fulfillment-Zentren
Fachmarktzentrum mit futuristischer Technologie: Mitarbeiter macht Inventurgänge, beim Digitalisierungsprozess werden Waren, Kartons, Produkte mit Liefer-Infografiken im Logistik-, Distributionszentrum analysiert

Lösungen für Lagerhaltung und Logistik

Trotz Fachkräftemangel können Sie den Betrieb im Fluss halten und ein breiteres Warensortiment handhaben als je zuvor

Fortschrittliche Automatisierungs- und Informationslösungen verändern unseren Umgang mit Lagerhaltung, Lieferkette und Logistik. Von Prognosen und Bestandsauffüllung bis hin zu Transparenz und durchgängiger Rückverfolgbarkeit – die intelligenten Systeme von heute sind darauf ausgelegt, Warenbewegungen zu verbessern und zu beschleunigen.

Häufig hängen die Produktivität und die Rentabilität von Fördertechniksystemen von der Effizienz und Zuverlässigkeit eines Lager- und Fulfillment-Zentrums ab. Gemeinsam mit Ihnen können wir automatisierte Lager- und Logistiklösungen für aktuelle und zukünftige Anforderungen entwickeln und umsetzen.

Herkömmliche Fördertechnik kann nicht mithalten

  • Viele Systeme sind nicht für die heutige Verbrauchernachfrage ausgelegt
  • Neue Verpackungsgrößen und -formen führen zu Engpässen bei der Sortierung und zu einer ineffizienten Lückenbildung und Vereinzelung
  • Bei feststehenden Systemen lassen sich Workflows nur in begrenztem Maße erweitern und neu konfigurieren.
  • Die Änderung herkömmlicher Systeme ist mit Kosten und Betriebsrisiken verbunden.
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Warehouse Interactive Demo
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Bringen Sie Ihre Lagerhaltung auf ein höheres Niveau

Sehen Sie sich einen Clip aus unserer neuen Lager- und Fulfillment-Demo an. Erfahren Sie, wie Sie bei Lagerhaltung, Lieferkette und Logistik besser werden können.

Demo anfordern

Moderne Logistik-, Lager- und Fulfillment-Konzepte

Mit agilen Lösungen können Sie schneller auf eine veränderte Nachfrage reagieren.

Wir verfügen über das Branchenwissen, die Technologien und die Partnerschaften, um Sie auf den Weg zu bringen.

Warenkorb

Flexibilität ohne Einbußen bei der ProduktivitätMehr SKUs und Personalisierung mit Hochgeschwindigkeitssortierung, dynamischer Lückenbildung und integrierter Nachverfolgung.

Mit einem Bleistift auf ein Blatt Papier gezeichnete Maschine

Virtualisierte Entwicklung, optimiertes DesignDigitale Simulation und Validierung erhöhen die Entscheidungsgeschwindigkeit und -sicherheit und verringern das Risiko.

Hierarchie mit weiß umrandetem Storyboard

Erweiterbar, modular und selbstoptimierendLösen Sie die Herausforderungen von heute und erfüllen Sie die Anforderungen von morgen mit einem änderungsfreundlichen Design, intelligenten Systemen und optimierter Raumnutzung.

Pharmazeutisches Labor

Gestaltung und Optimierung von Anlagen

Erwecken Sie Ihre Ausrüstung und Betriebsabläufe mit der dynamischen Software für digitale Zwillinge zum Leben

Müssen Sie auf demselben Raum ein größeres Volumen bewältigen? Oder nachvollziehen, wie sich Änderungen beim Layout oder bei der Belegschaft auswirken? Erstellen Sie einen digitalen Zwilling und erhöhen Sie die Effizienz und Effektivität von Ausrüstung und Anlagen mit der digitalen Engineering-Software  Emulate3D™.

Mit einem digitalen Zwilling können Sie:

  • Risiken verringern, indem Sie Ihr Fördertechniksystem entwerfen, ausprobieren und validieren, bevor Sie in Sachanlagen investieren
  • die Produkteinführungszeit verkürzen, indem Sie Simulationen zur Diagnose und Behebung von spät auftretenden Problemen vor der Inbetriebnahme vor Ort durchführen
  • und eine virtuelle Welt schaffen, in der Anlagenmitarbeiter sich ohne Konsequenzen in Systeme einarbeiten, Änderungen an der Anlage simulieren und reale Einblicke in End-to-End-Workflows gewinnen können.
Emulation als Grundlage für bessere Lagersysteme
Arbeiter in einem Lager, der eine Emulate3D-Simulation auf einem Notebook-Bildschirm überprüft.
Blog
Emulation als Grundlage für bessere Lagersysteme

Mithilfe von Simulation und Emulation können Lagerbetreiber und ihre Lieferanten Risiken mindern, Innovationen fördern und komplexe, dynamische Abläufe optimieren.

Jetzt lesen

Rockwell Automation sorgt für bessere Ergebnisse bei Lagerhaltung und Materialtransport

Weiß umrandetes Feld

50 %

Weniger Packstationen durch flexibles Transportsystem

Person mit Roboter

30 %

Weniger Programmierung durch einheitliche Robotersteuerung

Getriebe mit Digital Engineering-Anzeige

4 Tage

Inbetriebnahme vor Ort anstatt 3 Wochen dank digitalem Design und Simulation

Kisten auf einer Fertigungsstraße

50 %

Produktionssteigerung dank Automatisierung für unregelmäßig geformte Waren

Modernisieren Sie Ihren Betrieb mit intelligenter Fördertechnik und integrierter Robotik

Ein flexibles Transportsystem (ICT) bringt Ordnung ins Chaos

ICT ist ein neues Linearmotorkonzept, bei dem Magnete zur präzisen Bewegungssteuerung mit reibungslosem Antrieb verwendet werden. Diese Lösung erhöht den Durchsatz, reduziert den Energieverbrauch und unterstützt mehrere Trägertypen. Darüber hinaus ermöglicht sie:

  • Flexible Vereinzelung und Lückenbildung zur Optimierung des Abstands von Paketen unterschiedlicher Größe und Form für maximale Effizienz
  • High-Speed-Fulfillment für eine flexible Sortierung bei hoher Dichte mit integrierter Antikollisionssicherung und intelligenten Trägern
  • Unabhängiges Tracking und Tracing jedes einzelnen Artikels im gesamten System für individuelle Weiterleitung und Handhabung
  • Automatisierung für unregelmäßig geformte Waren, damit unterschiedlichste Produkte effektiv durch die Anlage transportiert werden können

Erfahren Sie mehr über flexible Transportsysteme

Video Player
Chevron DownChevron Down
Tandreia Bellamy, founder of TB Supply Chain Consulting.
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/tandreia-bellamy-influencer-warehouse-industry-tb-supply-chain-consultant
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Branchenführende Lager- und Logistiklösungen

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren flexiblen Transportsystemen und unserer Software für digitale Zwillinge Ihre Kapitalrendite steigern können.

Mit einheitlicher Steuerung werden Ihre vernetzten Roboter schneller und sicherer

Indem Sie traditionell getrennte Maschinen- und Robotersteuerungen verbinden oder in ein System einbinden, können Sie Roboteranwendungen erstellen, mit denen sich Lager- und Logistikprozesse optimieren lassen.

Durch die Integration von Robotern, Sicherheits- und anderen Mechanismen in ein und dasselbe Steuerungssystem wird der Zugriff auf solide Systemdaten erleichtert und eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Verpackungsanforderungen und veränderte Verbraucherwünsche erreicht.

Darüber hinaus werden mit einem einzigen System spezielle Robotersteuerungen und Programmierumgebungen überflüssig. Das führt zu:

  • Schnellerer und einfacherer Programmierung
  • Vereinfachter Systemwartung
  • Höherer Mitarbeiterproduktivität

Entdecken Sie unsere Automatisierungslösungen für Industrieroboter

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right