Mit der FactoryTalk® Logix Echo-Emulationssoftware für ControlLogix® 5580-Steuerungen können Sie schneller und effizienter entwickeln und bauen. Sparen Sie in jeder Phase eines Projekts Zeit und Geld: bei der Erstellung von ersten Prototypen und beim Design, beim Testen und Auswerten sowie bei der Produktion und Installation. Machen Sie den nächsten Schritt hin zu einem umfassenden digitalen Engineering.

Zeitersparnis
Wechseln Sie vom Entwurf zur Ausführung – und wieder zurück –, ohne dass zusätzliche Programmänderungen oder eine Neukonfiguration erforderlich sind. Bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt!

Senken Sie die Kosten
Validieren, testen und optimieren Sie Ihre Steuerungslogik ohne Einsatz physischer Hardware.

Leistung verbessern
Emulieren Sie die ControlLogix 5580-Plattform und versehen Sie Ihre Projekte mit der neuesten Steuerungshardware.

Erhöhen Sie die Designflexibilität
Verwenden Sie die integrierte API, um eine Verbindung zu Ihrem digitalen Zwilling, zu Simulationsmodellen von Drittanbietern, zu Bedienerschulungssoftware und mehr herzustellen.
FactoryTalk Logix Echo in Aktion
Im vergangenen Jahr haben unsere ersten Anwender die Chance genutzt, ihre eigenen Digital Labs mit emulierten ControlLogix 5580-Steuerungen zu erstellen. Branchenübergreifend nutzen Unternehmen diese Technologie, um kreativer zu gestalten und gleichzeitig Geld zu sparen und die Produkteinführungszeit zu verkürzen.
Besser arbeiten
Produkte und Prozesse in einer digitalen Umgebung verbessern
Digitale Zwillinge, fortschrittliche Analysen und AR (Augmented Reality) verändern den Aufbau, den Betrieb und die Wartung von Automatisierungssystemen grundlegend. Für Anwender sind diese Möglichkeiten so vielfältig und umfassend, dass ihr Wert nur schwer zu greifen ist. Ein digitaler Zwilling ist beispielsweise geeignet, ein Maschinendesign oder einen Produktionsprozess auf nahezu unbegrenzte Weise zu optimieren.
Deshalb kann es nützlich sein, sich zunächst damit auseinanderzusetzen, wie digitales Engineering schon heute unsere Arbeit verändert. Wenn Sie dann ein besseres Verständnis der Technologie erlangt haben, können Sie entscheiden, für welche Ihrer Anwendungsbereiche eine Umsetzung geeignet ist.