Loading

Automatisierung in einer Zementfabrik

Nutzen Sie Ihr volles Potenzial mithilfe von vernetzten Prozessen und effizienten Lösungen
Betrieb einer Zementfabrik in den Abendstunden
Zement

Auf dem wettbewerbsorientierten Markt von heute müssen Unternehmen wie Ihres ständig innovativ sein, um die Produktivität zu verbessern, den Umsatz zu steigern und ihre Produkte zu differenzieren. Gleichzeitig gilt es, die großen Herausforderungen der Globalisierung zu meistern und die immer strengeren Umweltvorschriften einzuhalten.

Unser Team aus fachkundigen Experten kann Ihnen in Verbindung mit unserer skalierbaren Steuerungs- und Informationstechnologie helfen, Ihre Abläufe zu vernetzen und die weitreichenden Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen.


Intelligentere Effizienz dank digitaler Innovation

Von der digitalen Transformation erhoffen sich Bergbauunternehmen auf kurze und lange Sicht vor allem betriebliche Effizienz. Zementunternehmen haben aufgrund veralteter Anlagen und fragmentierter Abläufe oft keine einheitliche Strategie für digitale Investitionen.

Zur Verbesserung der Anlagenauslastung, Optimierung von Prozessen und Senkung des Energieverbrauchs sind innovative und datenfähige Technologien erforderlich. Unabhängig davon, wie weit Sie Ihre Pläne schon umgesetzt haben – wir können Sie bei Ihrem nächsten Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützen. Überwinden Sie Silos mit Lösungen, die das Unternehmenswachstum fördern, die Produktivität steigern und Risiken verringern.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und Strategien für die digitale Transformation.

Chancen in einem volatilen Umfeld
Luftaufnahme einer Zementfabrik bei Tag mit blauem Himmel in der Wüste
Marktstudie
Chancen in einem volatilen Umfeld

Überwinden Sie Ihre geschäftlichen Herausforderungen und gestalten Sie Ihre Abläufe mit Initiativen zur digitalen Transformation neu. Entdecken Sie, welche Bereiche die führenden Zementunternehmen bei ihren Bemühungen besonders im Blick haben.

Informieren Sie sich über unsere Resultate

Wo stehen die führenden Unternehmen der Zementindustrie auf ihrem Weg zur digitalen Transformation?

60 %
der Zementfabriken haben ihre Initiativen zur digitalen Transformation nicht abgeschlossen
2 von 3
Benutzern haben Schwierigkeiten, Daten systemübergreifend zu integrieren
36 %
Mitarbeitern mangelt es an den erforderlichen Fähigkeiten für Technologien der digitalen Transformation

Nutzen Sie die Möglichkeiten der digitalen Transformation

Umriss einer Fabrik

18–25%

geringere Instandhaltungskosten

Pfeil nimmt nach oben hin über eine Datengrafik zu

5–15%

höhere Ressourcenverfügbarkeit

Umriss einer Person mit Helm, die vor einer Fabrik steht

57 %

höhere Produktivität der Mitarbeiter


Wertgewinnung in jeder Phase der Zementproduktion

In einer sich wandelnden Welt und einer sich verändernden Branche müssen Ihre Abläufe flexibel sein. Stagnation ist keine Option mehr. Wie können wir diese Herausforderungen bewältigen?

Wenn Sie sich für effektive Veränderungen einsetzen, können Sie dazu beitragen, dass die Branche wächst und dabei produktiv und rentabel bleibt. Eine skalierbare, flexible und leicht zu integrierende Lösung hilft Ihnen, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und den Energieverbrauch zu reduzieren, während Sie gleichzeitig einen proaktiven Ansatz für die Cyber-Sicherheit verfolgen.

Die vernetzte Zementfabrik
Luftaufnahme einer großen Zementfabrik mit qualmenden Schloten
Broschüre
Die vernetzte Zementfabrik

Erfahren Sie, wie Sie mit dieser durchgängigen Systemintegration die betriebliche Effizienz steigern, Sicherheitsrisiken verringern und bessere Entscheidungen treffen können.

Jetzt herunterladen
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
The Connected Cement Plant
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Video zur vernetzten Zementfabrik

Ermöglichen Sie durch integrierte Systeme und skalierbare Analysen eine datengestützte Entscheidungsfindung sowie Transparenz vom Steinbruch bis hin zur Verpackung.

Interaktion mit der vernetzten Zementfabrik

Durch modellprädiktive Regelung (MPC) können Energiekosten gesenkt, der Durchsatz erhöht und die Produktivität maximiert werden. Entdecken Sie mit diesem interaktiven Tool, wie Ihre Zementfabrik von modellprädiktiver Regelung profitieren kann.

Tool entdecken
Prozesslösungen für die Anforderungen in der Zementindustrie
Zwei Arbeiter in einer Zementfabrik gehen auf einen Bereich mit angehäuften Rohmaterialien zu, darunter Sand und Erde.
Broschüre
Prozesslösungen für die Anforderungen in der Zementindustrie

Unterstützen Sie das Erreichen Ihrer Produktionsziele auf intelligente Weise. Dieses Standardkonzept für die Prozesssteuerung verringert die technischen Risiken und erleichtert Betrieb, Instandhaltung und Umrüstungen.

Jetzt herunterladen

Bessere Entscheidungen dank der vernetzten Zementfabrik

Der weltweite Bedarf an Zement wird in den nächsten 30 Jahren um bis zu 23 % steigen. Bei diesem Wachstum sind wissensbasierte Abläufe, eine vernetzte Belegschaft und betriebliche Effizienz der Schlüssel, um die Nachfrage termingerecht und mit qualitativ hochwertigen Produkten zu befriedigen.

Verfolgen Sie einen modernen Ansatz für Prozesslösungen, von denen jeder Bereich Ihrer Zementfabrik profitieren wird. Das PlantPAx®-Prozessleitsystem (DCS) ist eine anlagenweite, skalierbare, sichere und informationsfähige Prozesslösung.

Lernen Sie unsere PlantPAx-DCS-Lösungen kennen


Erzielen Sie Spitzenleistung mit modellprädiktiver Regelung und Analyse

Neue Herausforderungen in der Zementindustrie nehmen zu, und die Hersteller sind gezwungen, mit weniger Mitteln mehr zu leisten, um mithalten zu können. Die meisten Unternehmen verfügen über ein Prozessleitsystem, das jedoch häufig nicht die erforderliche Prozessstabilität und Anlagenleistung bietet, um die Erwartungen zu erfüllen.

Ergänzen Sie Ihr Steuerungssystem durch unsere Pavilion8®-MPC-Lösung. Sie hilft Ihnen dabei, die Leistung zu steigern, Produktschwankungen zu verringern und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Emissionen in Ihrer Zementfabrik zu reduzieren.

Erfahren Sie, wie Pavilion8-MPC Ihr Unternehmen unterstützen kann

Modellprädiktive Regelung für die Zementindustrie
Fördersystem von Ash Grove Cement – Außenaufnahme mit 4 Förderbändern
eBook
Modellprädiktive Regelung für die Zementindustrie

Maximale Rentabilität wird dadurch erzielt, dass ein Prozess möglichst nah an seinen Grenzwerten betrieben wird, und das unter Einhaltung einer angemessenen Sicherheitsmarge. MPC optimiert den Prozess durch Vorhersagen über künftige Anlagenleistungen, die sich aus Änderungen der Prozesseingangsvariablen und Störgrößen ergeben.

Jetzt herunterladen
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Cement Plant Inside View
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Erzielen Sie Spitzenleistungen in der Zementverarbeitung

Mit unseren MPC-Lösungen für die Zementindustrie konnten große Hersteller ihre variablen Kosten senken, die Produktqualität und Produktionszahlen steigern sowie Umwelt-Compliance sicherstellen.

MPC ist eine einfache und zugleich leistungsstarke Technologie, die sich in Ihr bestehendes Steuerungssystem integrieren lässt, um Ihr Werk zu optimieren. In unserem Video zeigen wir Ihnen, was mit MPC möglich ist.

Prozessoptimierungstechnologien für die vernetzte Zementfabrik
Klinkerkühler und andere Anlagen in einer Zementfabrik bei Sonnenuntergang.
Artikel
Prozessoptimierungstechnologien für die vernetzte Zementfabrik

Dieser Artikel in World Cement zeigt, wie Rockwell Automation eine texanische Zementfabrik dabei unterstützt hat, die Produktion zu steigern, die Stabilität zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und die Qualität zu verbessern – dank der MPC-Technologie in ihrem Projekt zur Automatisierung von Trockenöfen.

Jetzt herunterladen
Prozessoptimierungslösungen nach Bereich
Verkleinerte Ansicht einer Zementfabrik
Artikel
Prozessoptimierungslösungen nach Bereich

In diesem Artikel in International Cement Review, der die Leistungsmerkmale der MPC-Lösungen von Rockwell Automation in der Zementindustrie hervorhebt, werden MPC-Lösungen nach Einsatzbereichen vorgestellt.

Lesen Sie mehr

Verbessern Sie die Prozesse in Ihrer Zementfabrik

Sie streben nach:

  • Steigerung der betrieblichen Gesamteffizienz?
  • Verringerung der Produkt- und Prozessschwankungen?
  • Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken?
  • Erhöhung der Produktivität mit besseren Daten?
  • Niedrigeren Energiekosten pro Tonne?

Unsere Model Predictive Control (MPC) zur Prozessoptimierung kann in allen Bereichen der Zementproduktion eingesetzt werden.

Weitere Informationen über Prozessoptimierung und modellprädiktive Regelung (MPC)

Anwendung zur Zementfertigmahlung
Große industrielle Kugelmühle für die Zementherstellung
Technische Daten
Anwendung zur Zementfertigmahlung

Die patentierte branchenführende Technologie unserer Anwendung für modellprädiktive Regelung (MPC) bietet Steuerungs- und Optimierungsmöglichkeiten für die Zementfertigmahlung.

Jetzt herunterladen
Anwendung für Pyro- und Trocknungsprozesse
Drehrohrofen in einer Zementfabrik bei Nacht
Technische Daten
Anwendung für Pyro- und Trocknungsprozesse

Die patentierte branchenführende Technologie unserer Anwendung für modellprädiktive Regelung (MPC) bietet Steuerungs- und Optimierungsmöglichkeiten für Pyro- und Trocknungsprozesse.

Jetzt herunterladen

So konnten wir anderen Unternehmen weiterhelfen

Ash Grove Cement verbessert die Zuverlässigkeit
Innenaufnahme einer Kugelmühle von Ash Grove Cement
Anwenderbericht
Ash Grove Cement verbessert die Zuverlässigkeit

Rockwell Automation-Lösung ermöglicht Zementhersteller anfängliche Einsparungen von 250.000 USD und über 90 Prozent Betriebszeit.

Weitere Informationen
Vulcan Materials Company
Zement-Tagebau im Vulcan-Bergwerkskomplex
Anwenderbericht
Vulcan Materials Company

Die Steuerungsanwendung für Zementmahlwerke von Rockwell Automation unterstützt den führenden Zementhersteller dabei, beachtliche Gewinne durch automatisierte Steuerung zu erzielen.

Jetzt herunterladen
Manufacturing Intelligence erhöht Genauigkeit von Daten zur Gesamtanlageneffektivität
Abbildung der Echtzeit-Kennzahlen einer Anlage
Anwenderbericht
Manufacturing Intelligence erhöht Genauigkeit von Daten zur Gesamtanlageneffektivität

Manufacturing Intelligence erhöht bei einem Zementhersteller die Genauigkeit von Daten zur Gesamtanlageneffektivität durch automatische Datenerfassung und Echtzeitberichte.

Weitere Informationen
Zementwerk senkt Emissionen um 2 %
Zwei große Lagersilos neben vier kleineren Lagersilos in einem Zementwerk
Anwenderbericht
Zementwerk senkt Emissionen um 2 %

Der Energieverbrauch kann 25 bis 35 % der gesamten Produktionskosten ausmachen. Erfahren Sie, wie wir einem führenden Zementunternehmen geholfen haben, den Stromverbrauch seiner Öfen um 2 % zu senken und seine Nachhaltigkeitsinitiativen auszuweiten.

Lesen Sie mehr

Weitere Informationen über unsere Produkte und Lösungen

  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading

Weitere Informationen über unsere Liefer- und Serviceleistungen

  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right