Wettbewerbsfähige Unternehmen stellen auf kundenorientierte und bedarfsgesteuerte Fertigungsumgebungen um. Diese neuen Umgebungen erfordern Strategien zur erweiterten Prozesssteuerung (Advanced Process Control, APC), insbesondere Technologien für die modellprädiktive Regelung (Model Predictive Control, MPC), um Prozessschwankungen und -ineffizienzen zu verringern, die Produktkonsistenz zu verbessern und das maximale Ausreizen von Grenzen während des Betriebs zu ermöglichen.
Erreichen Sie die Geschäftsziele
Vorteile der modellprädiktiven Regelung
Mit modellprädiktiver Regelung verbessern Sie Ihre Fähigkeit, sich schnell an Geschäftsprioritäten und Kundenanforderungen anzupassen, während Sie gleichzeitig Ihre Rentabilität steigern. Diese Lösung unterstützt Ihr Unternehmen bei:
- der Verringerung von Prozessschwankungen und -ineffizienzen
- der Verbesserung der Produktkonstanz
- der optimalen Nutzung vorhandener Prozesse
Skalierbare modellprädiktive Regelung
Pavilion8 MPC-Lösung
Die modulare Softwareplattform Pavilion8® bildet die Grundlage für unsere branchenspezifischen Lösungen. Sie umfasst Module zur Steuerung, Analyse, Überwachung, Visualisierung, Lagerung und Integration. Diese werden zu hochwertigen Anwendungen kombiniert. Die skalierbare und flexible Pavilion8-Software lässt sich einfach in eine vorhandene Unternehmens- und Anlageninfrastruktur integrieren und bietet deutliche Verbesserung gegenüber anderen Technologien.
Pavilion8 ist eine Softwareplattform für Prozessmodellierung sowie erweiterte Steuerungs- und Optimierungsfunktionen. Sie lässt sich mit beliebigen Steuerungssystemen verbinden und liefert lückenlos und in Echtzeit Einblicke, Diagnose- und fortschrittliche Steuermöglichkeiten.
Zu den Leistungsmerkmalen gehören:
- Intuitive browserbasierte Benutzerschnittstelle
- Personalisierte Anwendererfahrung
- Kosteneinsparungen durch geringeren Schulungsbedarf
- Anpassung an wechselnde Geschäftsanforderungen
Modellprädiktive Regelung in Ihrem Logix-Chassis
PlantPAx MPC
Unsere PlantPAx® MPC-Lösung wird auf Logix-Standardhardware ausgeführt. Sie dient als Hilfe und Unterstützung bei den schwierigsten Steuerungsaufgaben. Die PlantPAx MPC wurde vom serverbasierten MPC-Produkt Pavilion8 abgeleitet und ist einfach einzurichten, leicht verständlich und kann problemlos in den Rest Ihres Prozesssteuerungssystems integriert werden.
Zu den Leistungsmerkmalen gehören:
- Ausführung von bis zu fünf unabhängigen MPC-Anwendungen in einem MPC-Modul
- Entwicklung und Implementierung einer MPC mit bis zu 10 CVs, 10 MVs und 10 DVs
- Implementierung einer MPC mit vollem Funktionsumfang
Vorzüge:
- Reduzierung von Produktqualitätsschwankungen um bis zu 75 %
- Verringerung des spezifischen Energieverbrauchs um bis zu 20 %
- Steigerung des Durchsatzes um bis zu 25 %
- Maximierung des Verarbeitungsertrags
Branchenspezifische Anwendungen für maximale Rentabilität
Die Branchen, die wir unterstützen
Alle Prozessindustrien stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Prozessschwankungen, Abfall und Energieverbrauch. Unseren Branchenlösungen basieren auf einem einmaligen Branchen-Know-how und profunden Kenntnisse der wichtigsten Prozesse und Variablen, die für Ihre Branche und Ihre Geschäftsziele eine Rolle spielen. Unser erfahrenes Technikerteam arbeitet mit führenden Anbietern aus den Branchen Zement, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Pharma, Polymere und Raffination zusammen.
Wertbeständigkeitsservices
Supportprogramme zum Schutz Ihrer Investitionen
Das Sustained Value Team sichert dauerhaft die optimale Leistung Ihrer Investitionen. Unser Programm mit Dienstleistungen zur Wertschöpfung verbessert Jahr für Jahr Ihre Marge. Hierzu bieten wir einen proaktiven Support, der Ihren Betrieb optimiert: für höhere Produktion, geringere Kosten, mehr Qualität und bessere Rentabilität.
Prozesssteuerungs- und Optimierungsservices
- Proaktive Instandhaltung
- Höhere Verfügbarkeit
- Auffrischungsschulungen
- Mehr Transparenz
- Notfallwiederherstellung
- Leistungsoptimierung
- Erhaltung des Bediener-Know-hows
Services und Schulungen
Advanced Process Control und Umwelttechnik
Wir bieten unseren Kunden professionelle, praxisorientierte Schulungskurse an, damit sie die alltäglichen Betriebsabläufe ihrer Anwendungen kennenlernen können. So profitieren unsere Kunden schnell von den Lösungen, die wir Ihnen bieten.
Jeder Kurs behandelt bestimmte Anwendungen und Funktionen der Pavilion8-Plattform. Alle Pavilion8-Kurse finden in unserer Einrichtung in Austin (USA) statt.