Loading

FactoryTalk Logix Echo

運用我們最新的控制器模擬軟體進行轉型設計
辦公室的一名員工正專注於監視器上的資訊,他的手肘支撐在桌面上,雙手合在一起,手中拿著一支筆抵著下巴
DesignSuite
  • 動態數位分身軟體
      • 綜覽
      • Studio 5000 Application Code Manager
      • Studio 5000 Architect
      • Studio 5000 View Designer
      • Studio 5000 Logix Emulate
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Studio 5000 模擬介面
    • 綜覽
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 模擬介面
  • FactoryTalk Logix Echo

運用適合 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk® Logix Echo 模擬軟體讓設計與建置更快更有效率。節省專案各個階段的時間與金錢:包括原型製造與設計、測試與評估,以及生產與安裝。邁出通往全方位數位工程的下一步。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Introducting FactoryTalk Logix Echo
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
影片
新一代的模擬器

準備好將您在模擬環境中操作 ControlLogix 控制器的方式現代化。了解我們如何將模擬融入每個人的設計流程中。

顯示時間的時鐘圖示

節省時間

無需額外改變程式或重新設定,即可往來於設計與執行之間。加速上市!

手拿著有金錢符號的硬幣

降低成本

無需硬體即可對控制邏輯進行驗證、測試與最佳化。

越來越高的垂直長條上有一個朝上的箭頭

改善效能

這是第一次您可以模擬 ControlLogix 5580 平台並將您的專案運用在最新的控制器硬體上。

人員正看著電腦畫面

提高設計彈性

運用內建 API 連結您的數位分身、第三方模擬模型、操作員訓練軟體等等。

FactoryTalk Logix Echo 的實際應用

過去幾年來,先行者們便試著運用模擬的 ControlLogix 5580 控制器來建立自己的數位實驗室。不同產業、企業都用它來設計出更多創意作品並節省金錢與加速上市。

兩位戴著黃色安全帽的男員工正在放滿包裝好商品的倉儲中交談。
將設計彈性最佳化

有一家物料搬運處理公司便運用 FactoryTalk Logix Echo 模擬數百種不同的控制策略並為持續進步打下基礎。在它的幫助之下,他們能向顧客證明自己可以提供最理想的配送中心設計。

推著購物車的女性在商場走道上拿著一個架上商品在查看標籤。
節省時間

讓為了進行有意義之控制測試而等待材料送達的過程成為過去。FactoryTalk Logix Echo 幫助世上最大的消費性包裝產品公司,讓他們能在操作任何實體設備前便能對控制程式進行模擬。

戴著眼鏡微笑的男子坐在辦公桌前使用筆記型電腦及書寫資料。
降低成本

在掌握預算的同時加快回應客戶需要。一家大型系統整合商便運用 FactoryTalk Logix Echo 提供支援、節省系統的「快照」數。這些快照能夠瞬間還原,節省運用實體可程式邏輯控制器重建情境所需的時間與金錢。


更好的工作方式

在數位環境中改善您的產品和製程

數位分身、進階的分析能力和擴增實境正在永遠改變自動化系統的設計、操作和維護方式。但對許多人來說,這些功能是如此巨大且廣泛,以至於難以把握其價值。例如,數位分身可以用幾乎無限制的方式改善機器設計或生產流程。

這就是為什麼先了解數位工程如何改變我們目前的工作方式會有所幫助的原因。接著,一旦您對技術有了更好的了解,就可以決定哪種部署使用案例最適合您。

透過數位方式做到更好
辦公室中兩位女性員工正看著投射在螢幕前方較大半透明畫面上的資訊。
手冊
透過數位方式做到更好

了解如何在數位環境中更智慧、更快速且更有效率地工作。

立即下載

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們

為您推薦

導入 FactoryTalk Logix Echo
員工在他的辦公桌使用筆電進行輸入
網路研討會
導入 FactoryTalk Logix Echo

透過滑鼠點擊部署仿效控制器,妥善提高工作效率。

加入我們
雲端SaaS為製造業提供的優勢
雲端SaaS為製造業提供的優勢
部落格
雲端SaaS為製造業提供的優勢
製造業的雲端「軟體即服務(SaaS)」模式能以3種方式協助企業轉型。
立即閱讀
仿效
仿效
軟體
仿效
使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。
立即開始
數位工程軟體
數位工程軟體
能力
數位工程軟體
無論您在設計及試運轉機器,或是管理廠房中的生產,數位工程都可以幫助您以破記錄的速度進入市場。
探索我們的能力
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Logix Echo Chevron RightChevron Right