讓過去成為過去。告別意外停機時間和導致停工事件的未知原因。FactoryTalk® AssetCentre 為您提供了一個集中式工具,可用於保護、管理、版本控制、追蹤和報告在整個設備中的自動化相關資產資訊。這可以透過有限的額外管理監督或員工作業而自動化進行。FactoryTalk AssetCentre 可以幫助提高運作時間、生產力、品質、員工安全性或適法性。
管理和保護資產的功能
您有沒有想過自己是超級英雄? 嗯,您可以也應該這麼做。管理和保護您的自動化資產不是一件小事,FactoryTalk AssetCentre 將再次幫助您跨過這道障礙。瞭解 FactoryTalk AssetCentre 軟體如何成為您的終極超能力。
您的學習興趣是什麼?
無論是大的、小的還是介於兩者之間,都可以利用豐富的資源來幫助您最大限度地取得成功。
供應商為水務公司帶來益處
瞭解這家西班牙大型水務公司如何從採用 Rockwell Automation 的現代技術和服務中獲得諸多益處。
簡化的購買體驗
透過軟體訂閱為您節省時間、金錢並減少困惑
這些流言是怎麼回事? 訂閱型軟體!簡化。輕鬆。靈活性,敏捷性。成功。商業和工業市場對訂閱型軟體的需求正在加速增長;而且,這種變化的速度不會減緩。我們接受這些變化,並在這裡協助您迎接這種新的經商模式。

FactoryTalk 軟體版本歷史
FactoryTalk AssetCentre 的新增功能
需要關於在 FactoryTalk AssetCentre 過往和目前版本中推出之關鍵功能的詳細資訊嗎? 答案就在這裡!我們的 FactoryTalk 軟體版本歷史包括對軟體版本或最近新增的主要功能所做的增量變更。