Loading

Fiix CMMS 軟體

集中式規劃、追蹤和優化維護的首選平台
員工手持平板裝置,看著生產區的設備
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

您知道設備的正常運作時間相當重要。但是,如果您使用過時的系統來管理維護,例如 Excel 或舊版軟體,您將會錯過危險訊號而面臨成本高昂的問題。因此,您必須持續回應故障、錯失的重要工序並且無法掌握成本或維護效能的情況。所幸,Fiix 可以提供幫助。

Fiix 是人工智慧化的雲端型 Computerized Maintenance Management System (CMMS)。Fiix 協助公司集中管理所有維護,包括數以千計的資產、工序和零件,僅需按幾下即可完成。超過 3000 多家公司使用 Fiix 來維護可靠和高效的設備,因此可以減少資本支出,將營運資料轉化為行動,並實現生產目標。


貴公司需要維護。透過 Fiix 進行維護。

帶有打勾記號的文件

720 萬

每年管理的工序

使用機器人的人員

350 萬

每年排定的預防性維護任務

批次處理機器

2 百萬

每日管理的資產

資料來源:2021 內部 Fiix 資料

進一步了解 Fiix

世界各地的維護團隊節省了數百萬美元和數千小時

27%
縮短與資產有關的停機時間
10%
降低生產和營運成本
44%
降低勞工成本

資料來源:IDC 報告

(僅提供英文版)

介紹 Fiix CMMS

在這個點播式網路研討會中,您將了解 Fiix 如何協助您從容應對日常維護操作,並連接到感測器和生產系統以觸發工廠的工作。

立即報名參加網路研討會
戴黃色安全帽操作機器的人

一種行動裝置,顯示空氣壓縮機儀表板作為軟體內的資產追蹤功能的一部分

追蹤和最佳化資產效能

不再全憑猜測管理資產。Fiix 的資產管理工具可供您集中輕鬆檢視、分析和處理所有設備資訊,從基於即時資產效能觸發的工作到追蹤數週、數月和數年的維護成本。按班次、區域或地點安排使用者、設備、庫存、採購和任務。使用拖放功能建立資產階層並對相似的資產進行分組,您僅需排程、指派和追蹤任務一次。

瞭解有關資產維護管理軟體的更多資訊

收集、分析和處理維護資料的有效方式

停止透過活頁夾和試算表來製作報告。使用 Fiix 的 CMMS

開始隨需獲得可採取行動的有效資訊。檢視即時關鍵績效指標、建立基準,並在不篩選大量資料的情況下做出資料驅動的決策。按專案、資產、時間週期、使用者篩選資料,並比較各個地點的指標,由此您從而知道有效的方法和無效的方法。透過可自訂的報告收集維護資料,並使用這些資訊簡化常任務、年度計劃和定期稽核。

探索報告和分析功能
軟體儀表板螢幕清晰地顯示生產資產的各種資料

顯示工序追蹤儀表板作為維護軟體一部分的行動裝置

更易於建立、完成和追蹤工序的方式

不再為書面工序感到苦惱了。Fiix 的人工智慧驅動型工序軟體可以更輕鬆提交和回應要求、集中保留您的記錄,並自動分析數千個工序。幾秒內即可提交和回應服務請求,保存記錄的中央資料庫,並在停機和工作延遲發生之前預先掌握情況。建立您可以實行的排程,減少意外維修並充分運用您的資源。

探索工序管理軟體的功能

想要深入瞭解我們的 Fiix 產品嗎?

與顧問交談並安排個人化示範
DistributorDistributor
與顧問交談並安排個人化示範

改善您的工作方式。強化組織、發揮關鍵設備的效能,並促使維護團隊專注於處理正確的任務。讓我們協助您滿足您的需求。

與我們聯絡

為您推薦

購買適合 CMMS 的簡要指南
工廠內一名站著的男員工在機器的觸控螢幕上輸入資訊
指南
購買適合 CMMS 的簡要指南

掌控維護。選擇適合您組織的 Computerized Maintenance Management System (CMMS)。

立即下載
Loading
驅動智慧維護管理程式的應用
一名在廠房工作的員工身穿藍色夾克,在他的平板電腦中輸入資訊
網路研討會
驅動智慧維護管理程式的應用

學習如何導覽 Computerized Maintenance Management System (CMMS) 並締造良好成果。

加入我們
Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Fiix Computerized Maintenance Management System Chevron RightChevron Right