全球安全標準和技術的發展成果,讓製造安全成為強大工具實現最佳化生產。實作工業安全標準和技術,可協助加強風險管理及減少傷害,同時大幅改善製造生產力與效率,提高員工士氣與客戶信心。
探索全方位安全服務的潛力
安全並不一定會成為生產力的阻礙或是業務的成本,它反而能夠變成強大工具,讓員工、營運和獲利都受惠。我們的人員和資產安全服務都符合這些需求。我們可以協助您保護員工和遵循最新的標準。我們能夠與您合作尋求提升安全並減少風險的方法,同時將員工與資產的生產力最佳化。
閉鎖/斷開和危險能源控制
危險能源控制服務能為您提供全方位數位化的閉鎖/斷開 (LOTO) 解決方案。閉鎖/斷開服務可以協助您有效為所有機械、氣動、化學、液壓或熱感設備執行例行程序維護。我們會評估每家公司獨特的危險能源控制需求。我們接著會量身自訂解決方案,滿足您的內部需求並符合適用的州/省、聯邦和全球規範。有了我們全方位的安全服務產品組合後,我們的服務也能協助您實現替代保護措施。此支援提供在具有經確認和驗證之安全控制系統的機器上的替代斷電程序 (ADP)。
從稽核和服務到培訓和數位化,全球公司意識到我們的閉鎖/斷開解決方案是讓他們員工保持安全的最有效率方法。
機器安全服務
做為全球最大的工業安全供應商,我們可協助減少傷害與成本,同時改善生產力。我們彈性的解決方案經過專門設計,能夠滿足您的生產需求,並適當記錄您的安全程序。我們使用定義明確的流程,辨識機器風險評估與減緩所需採取的步驟,藉此提升安全性。透過評估,我們能夠判定廠房風險並支援可改善員工和機器安全的完善決策。我們對設計的徹底檢視和裝置的應用可改善整體安全性。確認系統在定義的參數和標準內操作。
實作工業安全標準
安全評估
強化機器產能並維護職場安全性。安全系統控制設計整合和啟動服務包含:
- 風險
- 危險
- CE 標記
- 閉鎖/斷開
- 停機時間
- 安全電路
- 製程安全
驗證
我們的驗證可協助您確認適當的安全系統安裝和功能。我們評估電路效能、容錯能力、故障行動、軟體邏輯、裝置應用和裝置功能。我們會針對運作的所有模式重新設定行動。我們的估算包含:
- 安全電路分析
- 機器停機時間服務
- 合規稽核
- 安全系統驗證
整合與啟動
強化機器產能並維護職場安全性。安全系統控制設計整合和啟動服務包含:
- 電路/邏輯設計
- 安裝
- MCC 電弧閃光升級
我們也提供合規諮詢服務,其中包含:
- 功能安全 (ISO 13849-1 和 IEC 62061)
- ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
- CE 認證
教育訓練服務
授權 TÜV Rheinland 認證提供者
我們與世界上一家享有盛譽的工業安全組織 TÜV Rheinland 合作,來為技術人員和工程師提供功能安全專家培訓。這些 TÜV Rheinland 認證培訓課程是我們安全訓練產品的基石。若要進一步了解課程,請聯絡授權的經銷商或銷售辦公室。