想像可實際改善生產力與業務績效的機器安全。運用智慧裝置採用全方位方法實現機器安全的公司,均大幅提升整體設備效率 (OEE)。這些公司都減少意外停機時間,且受傷比例較一般製造商低一半以上。無論是製造機器還是使用它,智慧安全都是改善 生產力、保護人員和實現企業聯網的代名詞。進一步了解其中關鍵。
運用我們的智慧安全產品改善生產力 並增加安全性
Video Player
00:00
00:00
機器機器安全準則我們提供機器安全準則指南、相關標準和安全實作方法。我們的機器安全手冊結合許多 ISO 13849-1 的資訊,並提供具有效能等級計算的應用範例。了解如何減少意外停機時間,並使受傷比例低於一般製造商的一半。
縮短開發時間並加強合規的工具
使用我們工具套件的安全完整性,提供您一致、可靠及有文件記錄的功能安全生命週期管理。
我們完整的安全配置工具套件可以
- Safety Automation Builder——是一套免費的軟體工具,有助於簡化機器安全設計與驗證,以及縮減時間與成本。
- 預先加工安全功能——以您的需求打造,這些安全功能可最大限度地降低風險並加快開發速度,包括設定、配置和接線
- SISTEMA 程式庫 ——協助自動計算從機器控制系統的安全相關部分所達到的效能等級
可擴充的工業自動化產品組合
以現代技術打造
當您開始建構企業聯網 (The Connected Enterprise) 時,需要自動化與控制系統,無縫整合所有裝置,而非個別產品的集合。我們已發展各種產品、軟體及服務,協助您彌補機械層級系統與企業系統之間的隔閡,以提升決策品質。
我們以現代技術為基礎,提供可擴充、可因應未來需求的解決方案,協助您建構即時、安全的基礎建設,協助您提供最有影響力的結果。
機器安全法規和標準
安全法規對於協助防範工作場所事故、傷害和疾病至關重要。這項法規詳細說明違反這些標準的後果。這些法規概述雇主、員工和主管的責任,以協助確保工作場所員工的安全和福祉。
世界一流的安全
降低風險並提高生產力
全球安全標準和技術的發展成果,讓製造安全成為強大工具實現最佳化生產。工業安全標準和技術的實施協助加強風險管理及減少傷害。同時大幅改善製造生產力與效率,提高員工士氣與客戶信心。