Loading

安全系統開發工具

簡化安全系統開發以縮短開發時間並加強合規
安全系統開發工具
安全解決方案
  • 電氣
  • 機器
  • 管理
  • 成熟度
  • 製程
  • 服務
  • 資源
  • 系統工具

安全生命週期方法可大幅縮短安全系統開發時間,並加強合規。安全標準及我們的開發工具均包含這套方法。

了解您的安全系統投資回報 (ROI)、記錄及管理安全生命週期逐步的做法、開發安全系統,並深入認識特定安全功能。這些工具能夠確保您的系統滿足合規性,並提升生產力。


Safety Automation Builder

透過此免費軟體簡化安全系統開發

Safety Automation Builder® 是一套免費的軟體工具,有助於簡化機器安全設計與驗證,以及縮減時間與成本。整合我們的風險評估軟體,提供您一致、可靠及有文件記錄的功能安全生命週期管理。

SISTEMA 工具可自動計算從機器控制系統的安全相關部分所達到的效能等級。

Safety Automation Builder
Main Image
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® 是一套免費的軟體工具,有助於簡化機器安全設計與驗證,以及縮減時間與成本。

探索我們的能力

安全功能文件
Main Image
技術資料
安全功能文件

在安全功能的打造方面,您要考慮到盡可能降低風險並加快開發速度。

進一步了解

預先加工安全功能

安全功能效能:設定、配置及配線

機器安全功能需要多個元素,其中包含輸入、裝置、邏輯裝置和輸出裝置。他們共同提供了 ISO 13849-1 中所述的效能等級計算的保護水準。

這些安全功能的打造方面,您要考慮到盡可能降低風險並加快開發速度。我們的安全功能文件中提供的資訊範例包含:

  • 設定和配線
  • 物料表
  • 配線組合
  • 設定
  • 確認和驗證規劃
  • 效能等級計算

棧板機機器安全

更安全機器的應用指南

棧板機和卸貨機機械可能非常危險。我們已制定一份指南,協助您處理棧板機和卸貨機機械的安全問題, 其中包含評估流程、設備選型、系統組態和驗證。 

必須為您的個人機器制定全面的規劃。我們的顧問可以協助您制定此規劃,並處理您找到的安全疑慮。

棧板機功能安全指南
Main Image
手冊
棧板機功能安全指南

規格指南涵蓋輸入裝置到安全繼電器或可設定控制器解決方案之最終電力元素的實作。

立即下載

安全投資回報工具
Main Image
工具
安全投資回報工具

我們的安全投資回報工具能夠改善安全性、減少索賠、提升生產力並因應安全應用專有的其他問題。

使用入門

安全投資回報工具

了解您的安全投資財務回報

安全專案的投資回報 (ROI) 能夠減少直接和間接傷害成本、提升所用技術的生產力並因應安全應用專有的其他問題。

準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 安全系統開發工具 Chevron RightChevron Right