概觀
FactoryTalk® Batch 允許您在整個製程中應用一個控制和資訊系統,以提高產能和產品品質、節約能源和原材料,並減少製程變化和人為干預。您可以透過支援彈性的生產能力和標準化的公司程序來開發現代化批次控制策略,同時加速產品和流程的開發。
最終結果是,您的設備得到了更好的利用、產品品質得以提高、更加地滿足透明度和可行資料的存取需求,而且降低了您的成本。
最新版本
第 14.00 版
新的執行區域模型更新
- FactoryTalk Batch 第 14.00 版新增了在批次處理伺服器端執行時將區域模型變更部署到批次處理伺服器端的功能
- 此功能使 FactoryTalk Batch 系統更加彈性,更容易適應不斷變化的需求,同時仍能提高系統運作時間和整體生產率
- 使用現有設計工具對區域模型進行編輯,然後必須進行驗證,並明確部署到 FactoryTalk Batch 伺服器端的執行區域模型
新配方公式
- 能夠選擇性地建立配方公式,幫助降低配方管理的複雜性,並為季節性或環境變化的產品變化提供更大的彈性
- 配方公式構建一個通用的配方,透過改變配方輸入參數可以生產各種產品
- 您可以構建並儲存配方公式,然後在將批次新增到批次列表時,從儲存的公式列表中進行選擇
改善的 FactoryTalk Linx 應用
- FactoryTalk Batch 14.00 現在支援 FactoryTalk Linx 作為 PhaseManager™ 和 SequenceManager™ 的資料伺服器端
- 使用 FactoryTalk Linx 而不是 RSLinx® Classic,可以更快、更可靠、更安全地與控制器進行通訊
改善的稽核訊息
- 如果啟用了審核,您可以將批次稽核訊息分別或同時路由到 FactoryTalk AssetCentre 和 FactoryTalk Diagnostic 的本機記錄
- 批次稽核訊息以兩種格式攢生:工程師稽核(用於本機記錄)和安全稽核(用於 FactoryTalk AssetCentre)
更新企業整合 API
- FactoryTalk Batch 第 14.00 版是第一個包含新 FactoryTalk Batch 企業整合 API 外掛安裝程式的版本
- 此 API 構建在 FactoryTalk® Batch View™ 網頁伺服器之上並提供一個現代 API,允許網頁型企業系統(如 PharmaSuite® MES)輕鬆與 FactoryTalk Batch 整合
改善的現代執行使用者介面
- FactoryTalk Batch View v2.00 已整合到 FactoryTalk Batch v14.00 版本中
- 這種瀏覽器型現代使用者介面已經更新,以支援傳統 Batch View 的功能,包括新增對仲裁、繫結、參數運算式、配方注釋和材料型配方的支援
- 它還包括對快速分組、安全性原則精細度和當地語系化的改善
- 此外,它還支援 FactoryTalk Batch v14.00 的新執行區域模型更新和配方公式功能
改善嵌入式批次處理控制
- FactoryTalk Batch View 人機介面控制項也已整合到 FactoryTalk Batch v14.00 版本中
- 這些現代控制項構建在 FactoryTalk Batch View 網頁伺服器之上,旨在將批次控制項嵌入 FactoryTalk View SE 執行用戶端
- 這個新版本實作了額外的屬性、方法和事件,以促進傳統 Batch ActiveX 控制項客戶的轉換,提供了使用者控制項之間更緊密的整合,並顯著提高了指令碼功能
- 它還包括一個額外的控制項,允許將 SFC/PFC 直接嵌入到 FactoryTalk View SE 執行用戶端中
- 最後,FactoryTalk Batch View 人機介面控制項現在從 FactoryTalk View SE 執行用戶端繼承當地語系化設定
產品生命週期狀態
- 隨著此版本的發佈,FactoryTalk® eProcedure® 用戶端、傳統 FactoryTalk Batch View 用戶端和傳統 FactoryTalk Batch ActiveX 控制項已進入產品生命週期的產品壽命結束階段
- 如果您的生產系統依賴這些產品,我們建議您轉換到現代 FactoryTalk Batch View 和 FactoryTalk Batch View 人機介面控制項
第 13.02 版
與 SequenceManager™ 軟體進行整合
- 支援在控制器或伺服器端層級啟用批次排序
- 允許機器製造商開發和交付經過充分測試的磨合設備,終端使用者可以將其整合到批次製程中,只需最少的驗證和試運轉工作
- 當製造商使用控制器型的小型批次系統擴展到伺服器型端的大型批次系統時,最大限度地減少所需的重工
與 FactoryTalk Batch View 整合以實現行動性和增強的人機介面體驗
- 圖形能夠適應任何行動裝置,如 iPhone 和 Android
- 可在現有 FactoryTalk Batch 工作站上作為該批次的人機介面視覺化介面
- 協助建立直覺的工作流程,減少程式步驟並增加協作
- 從工廠的任何地方存取即時資訊、與流程互動並獲得批准
強化管理工具
- 一個現代化的介面有助於減少訪問資訊所需的點擊次數
- 使資料可用於連續改善分析,同時協助保護資料的完整性,以便在監管和品質管制報告中加以利用
優點
資源
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
透過訂閱和軟體支援獲得成功 | 手冊 | GMSG-SP013 | |
獲得自動化軟體變得更容易 | 手冊 | FTALK-BR011 | |
FactoryTalk Batch Getting Results Guide | 手冊 | BATCH-GR011 | |
FactoryTalk Batch 產品簡介 | 手冊 | PROCES-PP017 | |
FactoryTalk Batch 元件 | 安裝和升級指南 | BATCH-IN002 | |
FactoryTalk Batch View 2.0 指南 | 快速入門 | FTBVS-QS001 | |
FactoryTalk Batch View HMI 控制項指南 | 快速入門 | BATCH-QS001 |