Loading

化學製程控制系統

適用化學業的資產效能與適法性
試試我們的變頻器節能計算器
化學工廠外觀照片

需要更靈活的化學品生產解決方案?

我們發現全球的化學產品需求不斷增長,隨之而來的是新的業務挑戰和需求。大部分化學製造商均面臨原料成本出現波動、監管環境變得複雜、基礎建設逐漸老化等問題。具備專業知識與技能的人員不斷減少,更讓問題雪上加霜。突破困境並不容易。

但我們可以帶領您突破這些困境。無論是檢閱您的製程控制系統、升級舊有系統,還是充分利用產生的資料,我們都可以為您提供建議並協助您在這個瞬息萬變的產業中保持競爭力。不確定從哪裡開始? 請參閱「聯網化學工廠」的電子書和影片。這些資源可協助您排定目前需求的優先順序。

聯網化學工廠
Main Image
手冊
聯網化學工廠

瞭解如何提高資產利用率、降低支援成本並減少風險。

立即下載
「聯網化學工廠」不是夢
Main Image
概觀
「聯網化學工廠」不是夢

建立現代化的工廠自動化基礎架構,讓「聯網化學工廠」的內容成真,提升工廠營運並維持競爭力。

立即觀看

提升您的化學廠房能源效率

能源是昂貴的,您希望盡可能地降低能源使用量,而且不會為您的營運帶來負面衝擊。如果您擁有一套能源管理程式或更加廣泛的永續性工作,那麼也會為您帶來正向的助益。無論是哪一種情況,節省能源就等同於減少了營運成本以及更具有效率的廠房。每個人都希望能夠達成,不是嗎?

那麼,您是否知道,邁向能源改善,有一個十分簡單的第一步驟? 開始在您的馬達、幫浦和壓縮機上使用變頻器 (VFD),即可降低能源的使用量。請回答幾個簡單的問題,接著我們的計算器將會算出預估的成本節約。如果永續性對您而言十分重要,我們的計算器同樣地將會預估變頻器能夠提供的減碳百分比。

請試用我們的變頻器節能計算器,並了解您可以節省的幅度。

變頻器節能計算器
工業工作人員調查戶外廠房營運
工具
變頻器節能計算器

請使用我們專為化學工廠提供的變頻器計算器工具,計算您的節能與減碳數量。

立即開始

如何讓您的營運能因應未來

Kalypso 提供的解決方案

Kalypso 於 2020 年 5 月加入 Rockwell Automation 家庭,為製造商提供全面的數位轉型服務。Kalypso 支援多個產業——包含化學產業——提供諮詢、實作和管理服務,從評估數位準備度和構建業務案例,到實作和整合技術,以及維持變革。

數位化您的價值鏈
勃艮第酒紅 Kalypso 標誌
諮詢服務
數位化您的價值鏈

連結您的過程、系統及資產有助於加速創新等更多措施。

探索更多資訊
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Improve Operator Efficiency With Augmented Reality
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
影片
運用擴增實境提升操作員效率

觀看 AR 擴增實境如何能幫助提升化學廠房中的資產利用率、操作員效率及 EH&S(環保、健康與安全)方面的表現。


化學製程控制解決方案

製程控制

推升資產利用率並強化品質,透過正確的技術和領域專業知識,發揮有限資源的力量來實現您的商業目標。

重新思考您的分散式控制系統 (DCS)
批次控制

通過我們的批次化學製程,可以更有效地管理配方和工作流程。取得關鍵生產資訊,改善循環時間及品質。

批次處理
現代化您的分散式控制系統

大幅縮短停機時間並達到最高營運效益。我們已完成各種遷移前端工程與設計研究,協助許多客戶移轉至更現代化的解決方案。我們可助您選擇最佳的技術並建置符合當地法規的系統。

分散式控制系統 (DCS) 轉換
顧問及整合服務

我們員工的化學業諮詢經驗合計超過 2,000 年,可協助您達成商業目標。

降低專案風險
資訊解決方案

賦予公司制定明智決策的能力。透過化學製造軟體,建立安全的資產連線以收集、分析並整合關鍵商業資料。

資訊解決方案
製程安全系統

透過我們的安全儀表系統 (SIS) 保護您的人員、重要資產和環境。

安全儀表系統
智慧型馬達控制

釋放變頻器、馬達控制中心和智慧電子裝置 (IED) 優質整合的價值,全面掌握您的製程與電氣系統。

馬達控制

改善營運的化學製程控制

開放式通訊平台 提供即時資訊。可依據廠房大小進行擴充。這三項是您的重要訴求嗎? 那麼,PlantPAx 就是您在尋找的現代分散式控制系統 (DCS) 系統。

我們的 PlantPAx DCS 可以為您提供設備和操作員效能的更多相關資訊,協助解決停機時間、產量和品質問題。這個解決方案還有更多優點:

  • 適合單一裝置或全廠系統的解決方案
  • 遵循 ISA-88,全面保護配方智慧財產
  • 將手動操作自動化以減少差異
  • 建立可重複的控制操作,最大化資產利用率
  • 管理配方和程序,讓您專注於產出、產量與品質
  • 可讓您提升可追蹤性、報告和核准控制的程序性模型
進一步了解 PlantPAx:現代分散式控制系統 (DCS) 進一步了解批次系統控制
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Chemical Industry PlantPAx Demo Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
影片
借助 PlantPAx 改善資產利用率

了解 PlantPAx DCS 的立即可用的功能,可如何提高操作員的狀況認知、簡化故障檢測作業,並提高化學廠房中的固定資產利用率。

Arkema 解決安全問題並降低成本
Main Image
個案研究
Arkema 解決安全問題並降低成本

化學公司改採 PlantPAx™ 製程自動化系統,以提供複雜的批次與配方能力,解決品質與一致性問題。

立即觀看

Pavilion8 模型預測控制
Main Image
能力
Pavilion8 模型預測控制

現今最有價值的製造業控制應用程式

探索我們的能力

可擴充的模型預測控制

Pavilion8® 組化軟體平台為我們產業特化解決方案的基礎。此軟體平台包含了負責控制、分析、監測、視覺化、倉儲及整合的模組,並將以上模組合併為具高度價值的應用方案。Pavilion8 具有可擴充、有彈性,且容易與現有商業與廠房基礎建設進行整合的特性,因此較替代技術來得更佳,


如何規劃及實作分散式控制系統 (DCS) 遷移

減少您的停機時間,獲得最大的成功

大多數的化學製造商只要一想到分散式控制系統 (DCS) 遷移,就感到不知所措。但其實沒那麼麻煩。當然,我們會協助您規劃、實作和測試您的新系統。但我們在協助數千家廠商執行類似專案的過程中所獲得的知識,也可以讓您受益。我們已協助客戶遷移出舊式分散式控制系統 (DCS)、可程式邏輯控制器和單迴路控制系統。

我們還可協助您處理:

  • 現有基礎評估
  • 資訊與報告需求
  • 網路與網路資安審核
  • 基本製程控制系統、安全儀表系統和先進控制與最佳化應用稽核
  • 電氣、儀錶和控制評估
  • 馬達控制與變頻器整合審核
  • 專案驗證與成本預估
  • 前端工程與設計研究
製程安全系統
員工在化工廠攀爬封閉式梯子
能力
製程安全系統

本公司提供各式各樣的製程安全解決方案組合,因應您獨特的製程安全需求。

探索我們的能力

製程安全系統
Main Image
能力
製程安全系統

本公司提供各式各樣的製程安全解決方案組合,因應您獨特的製程安全需求。

探索我們的能力

化學安全:保護您的員工和製程

您的安全儀表系統是否符合最新標準?

安全是這類產業的本質。大部分化學製程都有潛在的危害。部分危害可能會對員工、資產、環境和市場觀感造成負面影響。正確設計、安裝及維護的安全儀表系統 (SIS) 可降低此類風險。

不論您正面臨擴充、新的製程,或者要升級現有安全儀表系統、緊急關機、廠房管理系統或渦輪機控制,我們都可給予協助。讓資深的功能安全認證工程師告訴您事實。他們見證了各種不同的情況。所以,他們隨時準備為製程和機台應用提供指導。我們部署的技術均能從小型、簡單的系統擴充為大型、複雜的系統,至多可支援 SIL 3。我們提供完整的生命週期服務,可為您支援製程安全解決方案的設計、建置、營運和維護。

我們的客戶回饋
「我們將繼續實現新自動化系統帶來的各種優點。自動化系統不但能降低我們的勞動成本,同時還可以改善品質管制和安全性,從而滿足我們的所有關鍵需求。此外,此解決方案也建立了較低的基本成本以長期運行廠房,協助我們提升生產力與競爭力。」

VIP Packaging 剛性貨櫃部門總經理 Geoff Biscaya

化學生產解決方案如何提供協助

我們在全球各地、各種類型的化學廠房內協助客戶減少成本、縮短停機時間並改善營運。不論您尋求營運現代化、能源消耗最佳化或化學製程控制的強化,我們都能給予協助。

Quimikao 使用製程自動化技術
Main Image
個案研究
Quimikao 使用製程自動化技術

一家領先業界的化學製造商不但提高了生產效率,還提升了產品品質和一致性。

進一步了解
新系統讓您輕鬆達成一致性
Main Image
個案研究
新系統讓您輕鬆達成一致性

工業潤滑液製造商減少了循環時間和產品差異,而批次和原料管理報告讓故障檢測變得簡單。

進一步了解
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產業 Chevron RightChevron Right