Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine e são adequados para aplicações de processo, movimento, discretas e de alta disponibilidade. Como parte do nosso sistema Integrated Architecture™, esses controladores usam o Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment e os protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho oferecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.
Visão geral
- Oferece suporte ao movimento integrado em EtherNet/IP™, Sercos™ e movimento analógico
- Oferece redundância total do controlador e Remoção e Inserção sob Alimentação (RIUP)
- Comunica-se via EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S remota, SynchLink, além de redes de dispositivos e processos de terceiros
- Permite programar usando-se lógica ladder de relé, texto estruturado, bloco de funções e linguagens SFC
- Inclui proteção contra ambientes agressivos em produtos que incluem um "K" no código de catálogo, para ajudar a proteger ambientes desfavoráveis
- Inclui uma opção de fonte de alimentação slim 1756 para os racks 1756 XT padrão das séries B e C, com largura 29% menor, para espaço limitado
- Oferece rack de até 17 slots em versões padrão, com proteção contra ambientes agressivos e temperaturas extremas
Controladores On-Machine
- Proporciona controle On-Machine™ padrão e de segurança que aumenta a disponibilidade e reduz os custos
- Minimizam o hardware no painel de controle com instalação diretamente na máquina
Controladores de segurança GuardLogix
- Oferece segurança e controle de movimento integrados no mesmo rack
- Oferece certificação TUV para segurança funcional SIL 3 (controlador e parceiro de segurança obrigatórios)
- Simplifica a arquitetura da máquina e reduz a dimensão do sistema com o controlador Armor GuardLogix
- Podem operar em ambientes de -25 a 70 °C (-13 a 158 °F) quando usados de modo independente
- Podem operar em ambientes de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) quando usados com módulos FLEX™ I/O-XT
Controladores de ambiente extremo
- Podem operar em ambientes de -25 a 70 °C (-13 a 158 °F) quando usados de modo independente
- Podem operar em ambientes de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) quando usados com módulos FLEX™ I/O-XT
Comparação de produtos
Recurso |
5580 Controladores |
5570 Controladores |
---|---|---|
Desempenho | 5x a 20x (Em comparação com um controlador ControlLogix 5570) |
2x (Em comparação com um controlador ControlLogix 5560) |
Porta Ethernet incorporada | 1 gigabit (Gb) | Não |
Porta de programação local | USB | USB |
Módulo de armazenamento de energia (ESM) incluído | Sim | Sim |
Tela integrada incluída | Sim | Sim |
Suportado no Studio 5000 Automation Engineering &Design Environment™ | Sim | Sim |
Memória não volátil | Cartão Digital Seguro (SD) | Cartão Digital Seguro (SD) |
Máximo de memória de usuário | 40 MB | 32 MB |
Máximo de pontos de E/S | 128.000 digitais; 4.000 analógicos | 128.000 digitais; 4.000 analógicos |
Informação adicional
- Kit de partida do ControlLogix — é um pacote com desconto de hardware e software que oferece tudo de que você precisa. Comece escolhendo componentes para montar um kit apropriado para seu ambiente.
- Nossas soluções Integrated Architecture oferecem a base para uma otimização em toda a fábrica eficiente e eficaz, além de facilitar uma reação competitiva à economia e às mudanças na demanda do cliente.
- O blog e a série de podcasts What You Need to Know About Learning Logix ensinam a usuários novos e experientes dos sistemas controladores ControlLogix® como usar nossos controladores e software para obter o máximo de benefícios.
Especificações
Controladores padrão ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controladores de segurança GuardLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controladores de meio ambiente extremo ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controladores padrão ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controladores de segurança GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controladores de meio ambiente extremo ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controlador de segurança On-Machine Armor GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
Para obter detalhes sobre a certificação TÜV e SIL, consulte o link Certificados de segurança e SIL.
Software
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Folheto de recursos de segurança | SAFETY-BR011 | |
Perfil do produto Armor ControlLogix e Armor GuardLogix | 1756-PP019 | |
Perfil do produto Proteção contra ambientes agressivos protege seu investimento | IA-PP001 | |
Guia de seleção ControlLogix | 1756-SG001 | |
Kit de partida ControlLogix | 1756-SP401 | |
Dados técnicos das especificações dos controladores ControlLogix | 1756-TD001 | |
Manual do usuário do sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
Manual do usuário dos controladores GuardLogix 5570 | 1756-UM022 | |
Manual do usuário do sistema de redundância aprimorada ControlLogix | 1756-UM535 | |
Manual de programação de procedimentos comuns de controladores Logix5000 | 1756-PM001 | |
Manual de referência de segurança dos sistemas controladores GuardLogix | 1756-RM093 | |
Manual de referência de considerações de projeto de controladores Logix5000 | 1756-RM094 | |
Manual de referência de segurança dos controladores GuardLogix 5570 e GuardLogix Compact 5370 | 1756-RM099 |