Nossos servo-motores Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive são conectados diretamente à carga, eliminando a necessidade de caixas de engrenagem, correias de temporização, polias e outros componentes mecânicos. O resultado é um menor consumo de energia, tempos de estabilização mais rápidos e melhor controle geral da carga.
Visão geral
- Fornece alto torque a velocidades baixas para atender às necessidades da aplicação
- Configuração alojada sem mancais para aplicações nas quais a carga já é suportada por seus próprios mancais
- Faixa contínua de torque de 32,7 a 426 Nm (289 a 3.770 lb-in)
- A quantidade de peças reduzida e a mecânica simplificada diminuem o tempo de inatividade e a manutenção
- Integração total com nossa solução Integrated Architecture com um único ambiente para programação, controle e coleta de dados
- Codificadores absolutos de alta resolução Heidenhain, opções multivoltas e de uma volta
- Enrolamentos otimizados para uso com nossos servo-drives Kinetix
- Proteção ambiental até IP65
As aplicações típicas para nossos servo-motores RDD-Series™ incluem:
- Eixos com especificações de alto desempenho e alta potência
- Substitui a redução com engrenagem mecânica (caixas de engrenagens, correias, polias)
- Restrições rígidas de espaço
Ferramentas e recursos
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix | KNX-SG001 | |
Instruções de instalação de Motores sem mancais Direct Drive rotativos | RDB-IN002 |
Certificações
- Identificado CE
- CSA
- C-Tick
- Reconhecido pelo UL