Nossos servo-motores de inércia média (MPM) MP-Series™ oferecem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotatórios que fornecem orientação flexível para conectores de forma a facilitar o roteamento de cabos. Esses motores são otimizados para uso com servo-drives Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500. Os motores têm velocidade e desempenho de torque semelhantes, dispositivos de realimentação e inércias de rotor que fornecem um caminho de migração suave de motores herdados.
Visão geral
- Solução compacta, com potência concentrada e muitos recursos para aplicações com cargas mais pesadas e maior inércia
- Várias opções de velocidade de enrolamento, otimizadas para utilização com os mais recentes servo-drives Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500
- Enrolamentos de 230 Vca e 460 Vca
- Encoder absoluto de alta resolução e realimentação de resolver
- Dimensões de montagem métricas IEC
- Conectores DIN giráveis para orientação flexível do conector
As aplicações típicas para nossos servo-motores MP-Series™ de inércia média incluem:
- Imprimir
- Conversão
- Manuseio na Web
- Automotiva
- Outras aplicações que exijam mais potência em um tamanho menor
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Identificado CE
- CSA
- Reconhecido pelo UL