A mídia de rede ControlNet™ e os dispositivos de conexão fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Disponível em cloreto de polivinila (PVC) padrão e de alta flexibilidade
- Inclui cabo de 200 micra
- Disponível em 10, 20, 30, 60, 100 e 300 m de comprimento
- Usar com o repetidor 1786-RPFS
- Use um módulo adaptador de repetidor para fornecer no máximo 1,6 A de corrente a 5 Vcc para alimentar os módulos repetidores
Seleção de produto
BETA
BETA
Catalog Number | Descrição | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1788-EN2FFR | 1788 Red ENet/IP to FF Linking Device | Active | ||
1788-CN2FFR | 1788 Red CNet to FF Linking Device | Active | ||
1784-U2DHP | Data Highway Plus Cable |
|
Active | |
1786-TNCLP4 | ControlNet Media Connector | Active | ||
1786-FS60 | ControlNet Fiber Optic Cable | Active | ||
1786-TNCJI4 | ControlNet Media Connector | Active | ||
1786-FS20 | 200 MICRON CBL ASSY 20 METERS (65.6 FT) | Active | ||
1788-FBJB4R | 1788 Redundant FF 4 Way Junction Box | Active | ||
1786-TPST2T | ControlNet Coaxial IP67 TNC T-Tap |
|
Active | |
1783-ETAP | 3 Port EtherNet/IP Tap |
|
Active |
- Catalog Number
- 1788-EN2FFR
- Descrição
- 1788 Red ENet/IP to FF Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1788-CN2FFR
- Descrição
- 1788 Red CNet to FF Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1784-U2DHP
- Descrição
- Data Highway Plus Cable
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1786-TNCLP4
- Descrição
- ControlNet Media Connector
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1786-FS60
- Descrição
- ControlNet Fiber Optic Cable
- Lifecycle
- Active
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Dados técnicos da mídia ControlNet | 1786-TD007 | |
Guia de planejamento e instalação de cabo coaxial ControlNet | CNET-IN002 | |
Guia de planejamento e instalação do ControlNet Ex Media | CNET-IN003 | |
Guia de planejamento e instalação de fibra óptica ControlNet | CNET-IN001 | |
Instruções de instalação do kit de montagem de cabos e derivações ControlNet IP67 | 1786-IN017 | |
Orientações de fiação e aterramento de automação industrial | 1770-IN041 | |
Manual do usuário de Módulos ControlNet em sistemas de controle Logix 5000 | CNET-UM001 | |
Manual do usuário do ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
Manual do usuário MediaChecker NetLinx | 1788-UM002 | |
Manual do usuário do sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
Lista de componentes do sistema do ControlNet Media | AG-PA002 | |
Manual de referência de literatura recomendada para Integrated Architecture | IASIMP-RM001 |