We provide a wide variety of power supply solutions. From switched mode and industrial uninterruptible power supplies to transformers, every product is designed for reliability and dependable operation.
Bulletin 1606切換えモード電源装置には 4つの製品ファミリーがあり、世界中のほとんどの単相および3相のアプリケーション要件に対応します。これらのユニットは、ACとDCの両方の幅広い入力電圧を受け入れられる設計で製造されており、テストを受けて国際的な安全規格を満たすことが確認されています。

ArmorPower On-Machine電源
当社のBulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 電源装置は、ライン損失による電圧降下が発生するアプリケーションや、コンパクトなサイズ、高効率、および信頼性が重要なアプリケーション向けの製品です。50~200 Wのモデルを取り揃えた、このIP67規格の 電源は、マシン取付け用や工場フロア設置用の従来の エンクロージャ をなくしていくトレンドに対応した製品です。この電源装置は、真空密閉されており、衝撃、振動、および湿度への耐性を最大限に高めています。
Bulletin 1609無停電電源装置は、特に産業用アプリケーション向けに設計されています。この装置は、世界中の最大10kVAの産業用アプリケーションや汎用アプリケーションの要件を満たしています。これらのユニットは、世界中で認められており、瞬低、電圧降下、または短時間の停電に対応するためのバックアップAC電力を供給します。
当社のグローバル制御回路トランスは、制御回路に供給される電力の電圧を低減する設計になっているため、オペレータの安全性が高くなっています。すべてのユニットにIP2Xのフィンガーセーフ端子カバーおよびヒューズカバーが装備されているので、作業場所の安全性が向上します。当社のトランスを使用することで、制御回路を電力回路およびライティング回路から分離できます。これらの製品は、電磁コンポーネントの電源投入時に発生する瞬間的な突入電流に対応できます。その際、NEMA ICS2-100で規定されている二次電圧の安定性が損なわれることはありません。

電圧低下プロテクタ
当社のBulletin 1608 DySC®電圧低下プロテクタは、大幅な製造のダウンタイムや機器の損失につながる電圧低下や瞬電の発生を防ぎます。このDySCプロテクタは、バッテリ不要で可動部品も使用していないため、最小限の保守しか必要とせず、電圧サグ時に最長5秒のライドスルー時間を提供する必要がある製造プロセスや繊細な電子機器に最適です。
産業用コンポーネントに関するROKトークエピソード7で、ビルとポールは、電源を選択する際の最も重要な要因と、電源を選択するときに発生する一般的な間違いについて、産業用制御リードのデリック・ハインドと話しています。