産業用無停電電源装置
Bulletin 1609-B産業用無停電電源装置は、堅牢な産業用設計と1609-Dラインの性能を備えています。ネットワーク機能と拡張バッテリ機能は搭載されていません。これらは、DINレールまたは背面パネルに取付けが可能なほか、オプションのバッテリも使用できます。また、50℃ (122°F)の温度まで動作可能です。
Bulletin 1609-B産業用無停電電源装置は、堅牢な産業用設計と1609-Dラインの性能を備えています。ネットワーク機能と拡張バッテリ機能は搭載されていません。これらは、DINレールまたは背面パネルに取付けが可能なほか、オプションのバッテリも使用できます。また、50℃ (122°F)の温度まで動作可能です。
Bulletin 1609-P産業用無停電電源装置は、産業用環境向けの強力な高密度二重変換オンラインUPSを装備しています。 通常、これらのユニットは、タワー構成で組み立てられており、制御盤の外に設置されます。
Bulletin 1609-Dファミリーの産業用無停電電源装置は、産業用アプリケーション向けに設計されています。これらの電源装置には、リモート制御機能が搭載されており、生産環境に使用される制御盤内で操作できます。