1426 PowerMonitor 5000
当社のBulletin 1426 PowerMonitor™ 5000は、次世代型の高性能な電力品質測定製品です。コア出力およびエネルギー測定機能を搭載したPowerMonitor 5000は、ワンランク上のエネルギーモニタを実現します。
当社のBulletin 1426 PowerMonitor™ 5000は、次世代型の高性能な電力品質測定製品です。コア出力およびエネルギー測定機能を搭載したPowerMonitor 5000は、ワンランク上のエネルギーモニタを実現します。
当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト配分、またはエネルギー制御を行なうためのコンパクトな電力モニタです。当社のモニタにより、既存のエネルギーモニタシステムと統合してサブメータリングを実現できます。当社のPLC (PLC-5®、SLC®、ControlLogix®ファミリー)は、制御システムでエネルギーデータを使用するためにPowerMonitor™ 1000と簡単に通信できます。
当社のBulletin 1420 PowerMonitor™ 500は、コンパクトな設置面積でLCDディスプレイを搭載しており、エネルギー消費を簡単に確認できます。費用効率の高いサブメータリングオプションを備えた当社のモニタにより、プロセスでの意思決定、エネルギー消費の削減、および企業の利益拡大に役立つ重要なデータが得られます。
当社のBulletin 1411電流トランス(CT)は、保護リレー、アナログ装置、トランスデューサ、PowerMonitor™製品などのさまざまな電力測定装置およびアプリケーション向けの低圧トランスです。
当社のBulletin 1608 i-Sense®電圧モニタは、Ethernet接続またはモデム接続を介して入力電力の品質イベントデータをi-Grid®サーバに送信します。イベントデータは収集および分析された後、イベント通知という形で受信登録者に送信されます。インターネットに接続できる環境であれば、イベントデータおよびレポートを携帯電話やコンピュータからいつでもどこからでも閲覧できます。