組合せライティングコンタクタは、同じエンクロージャ内でスイッチングと過電流保護を組み合わせる必要がある場合に適しています。 ヒューズモデルとサーキット・ブレーカ・モデルの2種類が用意されています。
組合せライティングコンタクタ
フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタ
フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタでは、単一バスと分割バスの照明パネルボードを含む大量のライトを制御できます。上面配線コンタクタ、上面配線の永久磁石ラッチコンタクタ、および貫通配線コンタクタを用意しています。
複数極ライティングコンタクタ
複数極ライティングコンタクタには、電気式および機械式のNEMA規格対応、AC機械式のNEMA規格対応、複数極IEC規格対応のライティングコンタクタがあります。