Bulletin 502L組合せライティングコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)は、スイッチング機能と過電流保護機能を1つのエンクロージャにまとめたものです。このコンタクタは、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500L 3極ライティングコンタクタとディスコネクトスイッチ(ヒューズ付き/ヒューズなし)で構成されています。
Bulletin 503L組合せライティングコンタクタ(サーキットブレーカ付き)は、共通のエンクロージャに取付けられたBulletin 500Lライティングコンタクタと熱磁気サーキットブレーカ(インバースタイム)で構成されています。