Loading

産業分析

エンタープライズへの洞察のパワーを解き放つ

産業メーカでは膨大な運用データが高速で生成されますが、そこからエンタープライズレベルの洞察を抽出するのは非常に困難です。製造データでは、コンテキストが最も重要です。OTデータに関連付けられた製造プロセスと環境の基本を深く理解していなければ、製造プロセスに組み込んでパフォーマンスを改善させる、有意義な洞察を引き出すことは不可能です。

さらに複雑なことに、産業分析のアプリケーションには、ほぼリアルタイムの実用的な情報が必要なことがあります。エンジン故障の予測モデルは、故障を防げるよう十分早くに予測できなければ、価値がありません。これには、エッジで生成される大量の情報を管理し、適切な人またはシステム宛てに、ほぼ遅延なく洞察を提供する必要があります。

このような固有の課題があるため、ビジネス成果を促進するには、製造業に特化した特別な分析アプローチを取ることが重要です。当社の戦略的分析アプローチとフルスタックの機能は、データサイエンスの習得を簡素化し、リアルタイムでドライブ動作するため洞察を拡張し、エンタープライズスケールで柔軟性を実現することで、価値実現までの時間を加速させます。

ノーボード社がデジタルトランスフォーメーションにより生産性を向上
足場が組まれた建築中の建物
導入事例
ノーボード社がデジタルトランスフォーメーションにより生産性を向上

ノーボード社はロックウェル・オートメーションと提携し、ビジネスの現状を把握して、将来の発展への道のりに総合的な視点を取り入れることに成功しました。

今すぐ読む

世界クラスの組織が産業分析のレベルを牽引

飲料ボトル

250万ドル

伝説的なウィスキー会社ではスループットの追加により年間売上高が増加

自動車

18%

大手タイヤ製造メーカでは、機器の可用性向上を実現

液体を注いでいる金属製容器

4%

業界をリードするCPGメーカでは、手直しが低減

現実世界の業界ユースケースを解決

固有の課題対処にデータを活用

飲料容器

食品飲料

グローバルな飲食料品業界は、厳格な食品安全規制、変化し続ける消費者需要、競争の激化、薄い利益に対処しなければなりません。このため、製造メーカは生産を最適化して、これらの課題に対処する方法を理解するため、プラントのデータを精査しなければなりません。FactoryTalk Analyticsは、食品のバッチによるばらつきの低減、安全のための有効期限検査、安全に保管するための食品温度モニタ、サプライチェーンの最適化に役立ちます。分析は、余剰と供給のギャップ追跡を追跡して、将来の需要と供給の不一致を防ぐのにも役立ち、これは廃棄物やコストの削減につながります。

当社の専門的な業界知識を確認する

DNAシンボル

ライフサイエンス

ライフサイエンス業界は常に、薬品の市場投入プロセスの迅速化、患者のリスク評価、需要予測、製品の供給停止を回避するため生産の最適化に努めています。FactoryTalk Analyticsの予測分析機能は、機器の分析、トレンド予測、データマイニングにおいて非常に効果的です。例えば、品質やバッチの逸脱に関するコンテキスト化された洞察は、コンプライアンスや規制遵守を低コストで促進し、生産量を増大し、資産活用を改善します。また、温度偏差、寒気に晒されていた時間、その他の異常イベントに関するデータをうまく取り出せれば、リリースするまでのバッチ保持時間を最小限に抑え、収益を最大化できます。簡単にアクセスできる品質の洞察により、分析を使用して、積極的なプロセスの改善と生産性の向上を実現できます。

当社の専門的な業界知識を確認する

ダンプカー

鉱業

鉱業企業はデータの1%未満を使用してビジネス判断を行っており、最適とはいえない結果につながっています。運用面では、原材料可用性の継続的な変動、頻繁な内乱または外乱、負荷の循環、プロセス遅延、稼働中のプロセス変数測定の困難といった問題を抱えています。さらに、採鉱地の運用コスト全体の最大50%が保守によるものです。FactoryTalk Analyticsソリューションは鉱物処理を最適化します。スループット、品質、エネルギーと水の節約に対処し、またインプットのばらつきと外乱に対応します。物理的資産は、データキャプチャ、統合、可視化、詳しい分析を通して、信頼性、保全性、可用性を向上させます。

当社の専門的な業界知識を確認する


企業を次のレベルへ引き上げる

データの力を活用するインテリジェントな企業が業界のリーダーに

生産コンベアを表示しているタブレット
データサイエンスプラクティスを簡略化する

誰もがデータサイエンス機能を利用できるロックウェル・オートメーションの分析ソリューションで、データサイエンスを民主化します。当社のソリューションがIT/OTコンバージェンスを加速し、特定分野の専門家を支援するため、従業員は重要なビジネス成果に集中することができます。

プラントフロアでタッチパネル画面を使用して情報を取得している従業員。
リアルタイムで行動につなげるために洞察を拡張する

分析の価値は、行動を取って、または分析の結果として行動を取らずにいて、初めて認識できます。ロックウェル・オートメーションの統合されたフルスタックの分析は、リアルタイムの意志決定の強化に関連する場合の人員とシステムを適切な洞察と結びつけます。

産業プラントで部品を扱っている男性。
エンタープライズスケールで柔軟性を実現する

産業のパフォーマンスを変革するには、グローバルな製造メーカは、分析による洞察をエンタープライズ全体に拡大する必要があります。拡張性の高いエンタープライズの洞察と、分析導入の柔軟性により、産業分析による結果を最大限に高めます。


ビジネス成果を明確に促進

産業分析の機能は成功に不可欠

バッチ機器

アセットパフォーマンスモニタ

製造工場の資産は最大の投資のひとつです。そのため継続的に使用率の可視性を改善することが重要です。当社の分析ソリューションはアセットパフォーマンスのKPI(資産のダウンタイム、廃棄物、生産数、総合設備効率(OEE))をインテリジェントに追跡およびモニタします。洞察により使用率、信頼性、システム効率改善が促進され、または機器のライフサイクルが長くなります。

コンベア上の3本の瓶

生産量の最適化

製造メーカは、スループットを最適化するために速度と生産量のバランスをとる必要があります。そのため、プロセスを制御して生産量を最大化するために応答性の高い自動システムが必要です。処方的なエッジ分析では、高速での条件の変化に対応するために必要な遅延の少ないクローズドループの洞察が提供されます。洞察は、生産やビジネス管理システムと統合可能で、生産量を増加させながら製造コストを削減するのに役立ちます。

親指を立てるしぐさ

品質管理

高速生産のシナリオでは、品質の問題が、スループットまたはブランドに影響するまでの長期間、検出されないことがよくあります。さらに、大量の廃棄物やエネルギー消費量により品質のコンプライアンスに関する問題が生じます。ソースでの産業データコンテキスト化を強化することで、品質問題の根本原因を迅速に特定できるだけでなく、生産工程におけるエネルギー消費量と廃棄物を削減し、大規模なコスト管理も可能になります。

 


デジタルトランスフォーメーション向けの強力なソリューション

影響力の強い分析が、次のトランスフォーメーションイニシアチブの基礎となります。現在の分析機能で次のステップに進めますか? 当社のインテリジェントな資産最適化ソリューションが、デジタルトランスフォーメーションを促進します。この世界クラスのポートフォリオにはFactoryTalk® InnovationSuiteが含まれています。これは包括的な製品ラインで、産業活動に末端から企業中枢までの分析、機械学習、産業用モノのインターネット(IIoT)および拡張現実(AR)をもたらします。

FactoryTalk Analyticsのポートフォリオは、プロセスエンジニア、データサイエンス、シチズンデータサイエンティストといったさまざまな役割向けに、包括的で簡素化されたデータサイエンス機能を提供し、分析データ準備にかかる労力を最大70%低減します。製造メーカの組織は、視覚データモデリング、オープンスタックの接続性、構築済み分析テンプレート、フルサービスのカスタマージャーニーにおけるセルフサービスによるモデル導入で、エッジからクラウドまで、エンドツーエンドのデータ連携を活用できます。

FactoryTalk Analytics
モニタでFactoryTalk Analyticsを見ているエンジニア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analyticsは、セルフサービスの機械学習およびデータ・マッシュアップを提供します。お客様がITやデータサイエンティストに頼る必要はもうなくなります。

こちらをご覧ください

導入事例:分析が違いを生み出す仕組み

 

イーライリリー社におけるデジタルトランスフォーメーション
製薬プラントで、タブレットで作業をしている男性
導入事例
イーライリリー社におけるデジタルトランスフォーメーション

イーライリリー社では、IT組織とOT組織が10年以上にわたって結束し、「安全第一で常に品質の高い」医薬品の製造を実現してきました。

今すぐ読む
エコラボ社がコネクテッドエンタープライズへと変革
医療用衣服を着用し手を洗っている男性
導入事例
エコラボ社がコネクテッドエンタープライズへと変革

水質、衛生、感染予防のソリューションリーダは、130の工場で一貫性と接続性を向上させています。

今すぐ読む
Metso:IIoTによる自律採鉱を実現
採鉱施設
導入事例
Metso:IIoTによる自律採鉱を実現

鉱物処理プラントは、AI主導の予知保全により、不要な支出を大幅に削減しています。

今すぐ読む

ロックウェル・オートメーションの特長

100カ国以上でお客様をサポートしている23,000名のデジタルトランスフォーメーション専門家により、他にはない包括的なエンドツーエンドのトランスフォーメーション戦略、実装から実行、製造メーカの進化、拡張、反映に必要なサポートなど、産業分析トランスフォーメーション向けの幅広いソリューションを提供しています。

評価ワークショップをスケジュールする

OT分野の豊富な経験

当社は運用技術(OT)における比類なき専門知識、およびOTと制御層のシームレスな統合を提供します。シームレスに統合するデジタルトランスフォーメーションソリューションによる産業オートメーションと情報ソリューションに特化した世界最大規模の企業として、何百社ものグローバル産業企業におけるIT/OTコンバージェンスに大変革をもたらしています。FactoryTalk Smart Objectテクノロジにより、コンテキスト化されたデータが即時に利用可能となり、新しいプラントとラインは運用の目標をより早く達成できます。

100年以上にわたる製造イノベーション

当社自体が製造メーカであるロックウェル・オートメーションは、1903年より産業イノベーションの最前線に立ち続けています。過去数十年間は、当社組織内のデジタルトランスフォーメーションに注力しました。OEMや機械メーカとの長年にわたる連携のおかげで、お客様をサポートできる独自の地位を確立しています。当社は製造業を知り尽くし、ディスクリートおよびプロセス製造を理解しており、何年もの経験から産業トランスフォーメーションには全く別次元のエンゲージメントが必要であることを知っています。

信頼される包括的なパートナ

戦略から実装、継続する進化まで、デジタルトランスフォーメーションの道のりにおける全段階で、実績のある技能により成功をもたらします。お客様のプロジェクトすべてに、当社の優れた分析実装ポートフォリオからの知識が取り入れられています。当社はソフトウェア、ハードウェア、サポート、サービス、大規模なパートナエコシステムなどすべてに対応し、複数のソリューションプロバイダ間で接続が断たれるリスクを取り除きます。この事前統合により価値実現までの時間を短縮し、次に起きることが何であれ対処できる柔軟性をもたらします。

 

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Let's Get Digital Webinar Playlist
Let's Get Digital Webinar Playlist
ウェビナー
Let's Get Digital Webinar Playlist
Now, more than ever, innovation, creativity and agility are paramount for industry. In the DX Strategists presentations, our presenters inspire innovation through shared experiences and community development. Hear from visionaries in industrial digital transformation and learn how you can accelerate your enterprise's digital journey. Discover your next in digital transformation! Check out these top digital transformation sessions featured at Automation Fair® At Home.
「Let's Get Digital Playlist(デジタルプレイリストを手に入れよう)」を表示
PTCの技術が活用されているFactoryTalk InnovationSuiteで運用改革
コンピュータの画面を見ている人々を表示する4つの画像
ビデオ
PTCの技術が活用されているFactoryTalk InnovationSuiteで運用改革

より迅速に、InnovationSuiteを使用した運用トランスフォーメーションに必要な柔軟性とともに、指数関数的により多くの価値を取得します。

今すぐ見る
FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアの導入
産業施設の内部
ビデオ
FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアの導入

ビジネスの知見とオペレーショナルエクセレンスを可能にする産業用データの基礎を構築します。

今すぐ見る
FactoryTalk InnovationSuiteは統合を簡略化
FactoryTalk InnovationSuiteソフトウェアの総合設備効率チャート
ビデオ
FactoryTalk InnovationSuiteは統合を簡略化

企業がデータを管理する方法を簡素化し、誰もが意思決定に必要な情報にアクセスし、その理解と活用を助けます。

今すぐ見る
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right