I relè speciali e a funzione singola sono progettati per fornire funzioni di sicurezza di base e avanzate come il monitoraggio dei tempi di ritardo e della velocità. Sono concepiti anche per l'utilizzo in applicazioni specifiche come il controllo a due mani, il muting e il controllo delle pedane e dei bordi di sicurezza sensibili alla pressione.

Relè di sicurezza a funzione singola
I nostri relè di sicurezza a funzione singola MSR100 supportano un'ampia gamma di dispositivi di ingresso e configurazioni di uscita. Questi relè sono ideali per applicazioni di sicurezza relativamente piccole e il controllo di zone singole e sono disponibili nella versione elettromeccanica o in modelli a stato solido per applicazioni con ciclica elevata. Rockwell Automation comunica che da dicembre 2019 alcuni relè di sicurezza della serie MSR usciranno di produzione e non saranno più in vendita. Si consiglia di migrare ai più recenti relè di sicurezza delle serie MSR e GSR.

Unità di controllo Sipha
Le unità di controllo Sipha monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per le altre applicazioni, è possibile collegare molteplici sensori (tra cui interruttori meccanici) a un'unica unità di controllo Sipha.

Controllori Safedge
I controllori Safedge™ serie 440F si utilizzano insieme ai profili dei bordi di sicurezza Safedge serie 440F. I controllori monitorano continuamente il profilo per l'azionamento e generano un segnale di uscita quando il profilo è abbassato.

Controllori pedana
La nostra unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate insieme in modo da formare un'area di sicurezza. L'area di sicurezza può arrivare fino a un totale di 100 m ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane. Il controllore si interfaccia con il circuito di controllo della macchina e include due relè di sicurezza per un controllo ridondante.

Relè di sicurezza di monitoraggio barriera fotoelettrica con muting
I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni. Nelle applicazioni di movimentazione, al materiale è consentito di attraversare il campo protettivo senza spegnere la macchina. Oltre al muting, questi moduli monitorano fino a tre barriere fotoelettriche con inizializzazione dei dispositivi di rilevamento presenza (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità
I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento. I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l'arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.

Relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani
I relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani rilevano la presenza di guasti nei controlli a due mani, nel cablaggio e nei circuiti di sicurezza dei contattori. Questi relè forniscono un'azione di commutazione fungendo da relè intermedi. Tali dispositivi sono adatti all'uso con unità di controllo meccaniche e capacitive a due mani.

Relè di espansione di monitoraggio
I relè di sicurezza per l'espansione del monitoraggio sono dotati di un ingresso a singolo o doppio canale e uscite immediate o con ritardo alla diseccitazione. Sono studiati per funzionare come estensione di un relè di sicurezza master che replica le uscite dei relè master.