Moduli I/O Compact 5000
I moduli I/O Compact 5000™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità delle prestazioni della piattaforma Logix. Sono i moduli I/O locali di un CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 o di un sistema CompactLogix 5480 e sono disponibili opzioni di sicurezza. Questi moduli rappresentano la soluzione I/O distribuita ideale su una rete EtherNet/IP per i controllori ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 con limitazioni dei moduli di sicurezza. Sono ideali per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.