Encoder assoluti su EtherNet/IP
Gli encoder assoluti EtherNet/IP sono dotati di uno switch EtherNet/IP integrato e due porte Ethernet per supportare topologie di reti lineari e Device Level Ring (DLR). Grazie al feedback ausiliario fornito direttamente tramite una rete EtherNet/IP, tali encoder eliminano l’esigenza di cablaggio punto a punto. Questi encoder sono progettati per offrire prestazioni e affidabilità elevate in ambienti industriali gravosi. La nostra serie di encoder include modelli che introducono l’encoder come asse di solo feedback per applicazioni di macchine che utilizzano Integrated Motion su EtherNet/IP. Offriamo anche modelli progettati per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza per il monitoraggio della velocità, della direzione e della posizione.