I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento.
I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l'arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.
Panoramica
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P
- Sei uscite di sicurezza a semiconduttori N.A. N.O. e quattro uscite ausiliarie a semiconduttori
- Uno o due encoder (sin/cos e TTL)
- Include otto indicatori di stato diagnostici
- Porte di configurazione DPI
- Fornisce 67,5 mm (2,7 pollici). Alloggiamento per guida DIN
- Morsetti rimovibili
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P
- Offre un rilevamento sicuro dell'arresto su motori monofase e trifase
- Sensori esterni non necessari
- Indipendenza dalla direzione
- Rilevamento interruzioni nei cavi
- Fornisce un alloggiamento da 45 mm (1,8 pollici)
- Livello prestazionale (PL) e e categoria 4 in base a EN ISO 13849-1
- SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 in base a IEC/EN 62061
- livello di integrità della sicurezza/certificazione SIL 3 secondo IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 e EN 61800-5-2
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Specifiche
Certificazioni
- Omologazione "cULus Listed"
- RCM
- Certificato TÜV
Direttive
- Direttiva sui macchinari 2006/42/EC
- Direttiva EMC 2004/108/EC
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
Conformità agli standard
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508 Parti 1-7:2010
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 Parts 1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
Funzione di sicurezza del prodotto
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P
Monitoraggio dell’arresto dei motori elettrici nelle applicazioni di macchine e nell’area di applicazione della norma IEC/EN 61511-1. I monitor di arresto sono conformi ai requisiti degli standard pertinenti (Cat. 4, livello prestazionale e secondo EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2) e possono essere utilizzati in applicazioni fino alla Cat. 4/Livello prestazionale e SIL 3.
Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P
Monitoraggio dell’arresto dei motori elettrici in applicazioni di sicurezza delle macchine fino alla Cat. 4, Livello prestazionale e (EN ISO 13849-1) e SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sui relè di sicurezza Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Manuale d'uso dei relè di sicurezza per monitoraggio velocità Guardmaster MSR57P serie 440R | 440R-UM004 | |
Manuale d'uso dei relè di sicurezza Minotaur di monitoraggio della forza contro-elettromotrice MSR55P serie 440R | 440R-UM014 | |
Istruzioni per l'installazione dei relè di monitoraggio forza contro-elettromotrice serie 440R | 440R-IN081 |