Bei den hochbelastbaren MP-Series™-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen darstellen. Die einbaufertigen Elektrozylinder sind energiesparend und sorgen für Maschinenflexibilität und eine präzise Positionierung mit mehreren Punkten.
Überblick
- Vollständig vormontiert und anschlussfertig
- Betrieb ohne extern montierte Endschalter oder Referenzpositions-Schalter
- Keine Röhren, Ventile sowie Luft- oder Ölversorgung erforderlich
- Flexible Steuerung (im Gegensatz zu Fluidtechnik-Zylindern)
- Option für Lebensmitteltauglichkeit
- Langlebige zweilagige, weiße Epoxidbeschichtung und korrosionsbeständige Edelstahlbefestiger
- Hublängen von bis zu 450 mm, Geschwindigkeiten von bis zu 550 mm/s und Positionierungswiederholbarkeit von ± 0,02 mm
- Kolbenstangenaktoren aus Edelstahl mit Viton®-Dichtungen
- Umfassender Support bei Installation und Programmierung in der RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher) und UltraWARE-Software
- Einfache Größenbestimmung und Schätzung der Nutzungsdauer mit der Motion Analyzer-Software
- 3D-Festkörpermodell-Files verfügbar zur Vereinfachung des mechanischen und elektrischen Aufbaus
- Verfügbar mit oder ohne Haltebremsen mit 24 V DC
Zu den typischen Anwendungsbereichen der hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™gehören zum Beispiel:
- Fördertechnik
- Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
- Fabrikation
- Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
- Verpackung
- Elektronikmontage
- Stecksysteme
- Inspektions- und Prüfausrüstung
Produktauswahl
BETA
BETA
Catalog Number | Beschreibung | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2090-CFBM6DD-CCAA05 | TL-Series 5m Feedback Cable |
|
Active | |
2090-CFBM6DD-CCAA30 | TL-Series 30 m Length Feedback Cable | Active | ||
MPAI-NA203 | MP Series Heavy Duty Cylinder Accessory | Active | ||
2090-CPWM4DF-14AF75 | MP-Series 75 m Length Power Cable | Active | ||
2090-CPWM4DF-14AF90 | MP-Series 90 m Length Power Cable | Active | ||
2090-K2CK-D15M | Kinetix 2000 Feedback Connector Kit | Active | ||
2090-CPWM4DF-16AF50 | MP-Series 50 m Length Power Cable | Active | ||
2090-CPWM4DF-16AF25 | MP-Series 25m Power Cable |
|
Active | |
2090-CPBM4DF-16AF15 | MP-Series 15m Length Cable | Active | ||
MPAI-NA406 | MP-Series Heavy Duty Cylinder Accessory | Active |
- Catalog Number
- 2090-CFBM6DD-CCAA05
- Beschreibung
- TL-Series 5m Feedback Cable
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CFBM6DD-CCAA30
- Beschreibung
- TL-Series 30 m Length Feedback Cable
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPAI-NA203
- Beschreibung
- MP Series Heavy Duty Cylinder Accessory
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CPWM4DF-14AF75
- Beschreibung
- MP-Series 75 m Length Power Cable
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CPWM4DF-14AF90
- Beschreibung
- MP-Series 90 m Length Power Cable
- Lifecycle
- Active
Software
Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™ zu programmieren.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
MP-Series und TL-Series-Elektrozylinder | MOTION-PP004 |
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien