Unsere Armor™ PowerFlex® 35-Serie On-Machine™-Antriebe gehören zu einer neuen Generation von On-Machine-Motorsteuerungen mit einem integrierten Gigabit Dualanschluss EtherNet/IP™, die eine Vielzahl von Motorsteuerungsoptionen, flexible Montageoptionen, sowie Hardware- und Netzwerksicherheitsmerkmale bieten. Integriert mit Logix- und Studio 5000® -Entwicklungssoftware für außerordentliche Leistung und Leichtigkeit.
Diese Antriebe bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung, die für raue Umgebungen entwickelt wurde, in denen eine Reduzierung der Installationszeit und Kosten wesentlich ist. Armor-PowerFlex-Antriebe verbinden ein innovatives Design, das die Installationskosten, Installationszeit und außerplanmäßige Ausfallzeit reduziert. Dies ersetzt mehrere Komponenten mit einer integrierten Motorsteuerungslösung.
Überblick
- Bietet Leistungsbereiche von 0,75...15kW / 1...20Hp in 480V AC
- Unterstützt dreiphasige Asynchronmotoren, Permanentmagnetmotoren und hocheffiziente Reluktanzmotoren
- Verfügt über ein IP66/Typ 4/12-Gehäuse
- Bietet ein hygienisch einwandfreies Design
- Nutzt ein stabiles, fehlertolerantes Gigabit EtherNet/IP™-Netzwerk mit integrierter Device Level Ring-Fähigkeit
- Reduziert die Installationszeit und minimiert Verdrahtungsfehler durch schnell trennbare Kabel für alle Feldanschlüsse
- Aufgeführt für 100Ka SCCR
Armor-PowerFlex 35S AC-Sicherheitsantriebe
- Bietet Hardware und integriertes Netzwerk (CIP Safety) sicher abgeschaltetes Moment und Antriebssicherheitsmerkmale [Cheryl, wir könnten ggf. mit der CIP Sicherheitsprodukt- und/oder Fähigkeitsseiten verlinken]
Produktauswahl
Catalog Number | Beschreibung | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
20P41AD086RA0NNN | PowerFlex 460V AC 50 HP DC Drive |
|
Active | |
20P41AD667RA0NNN | PowerFlex 460V AC 400 HP DC Drive |
|
Active | |
20P41AD167RA0NNN | PowerFlex 460V AC 100 HP DC Drive |
|
Active | |
20P41AD4P1RA0NNN | PowerFlex 460V AC 2 HP DC Drive | Active | ||
20P41AB434RA0NNN | PowerFlex DC Drive 230V AC 125 HP | Active | ||
20P41AD019RA0NNN | PowerFlex 460V AC 10 HP DC Drive |
|
Active | |
20P41AD6P0RA0NNN | PowerFlex 460V AC 3 HP DC Drive | Active | ||
20P41AD1K4RA0NNN | PowerFlex 460V AC 900 HP DC Drive | Active |
- Catalog Number
- 20P41AD086RA0NNN
- Beschreibung
- PowerFlex 460V AC 50 HP DC Drive
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 20P41AD667RA0NNN
- Beschreibung
- PowerFlex 460V AC 400 HP DC Drive
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 20P41AD167RA0NNN
- Beschreibung
- PowerFlex 460V AC 100 HP DC Drive
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 20P41AD4P1RA0NNN
- Beschreibung
- PowerFlex 460V AC 2 HP DC Drive
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 20P41AB434RA0NNN
- Beschreibung
- PowerFlex DC Drive 230V AC 125 HP
- Lifecycle
- Active
Spezifikationen
- IN KÜRZE
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor-PowerFlex-Frequenzumrichter – Spezifikationen – Technische Daten | 35-TD001 | |
Armor PowerFlex-Frequenzumrichter – Benutzerhandbuch | 35-UM001 – IN KÜRZE | |
Armor PowerFlex AC Antriebe CIP-Objekte und Attribute Referenzdaten | 35-RD001 – IN KÜRZE | |
Armor PowerFlex AC Antriebsfehler-Codes – Referenzdaten | 35-RD002 – IN KÜRZE | |
On-Machine-Medien für Armor PowerFlex, ArmorStart und ArmorConnect – Produktauswahlanleitung | 280PWR-SG001 |