Loading
工作機會
投資人
PartnerNetwork 入口網站
連絡我們
熱門資源
相容性及下載 (PCDC) 知識庫 文獻資料庫 生命週期狀態
 
產品管理
資產管理 (RAAMP) Installed Base Evaluation (IBE) 產品註冊 維修 服務合約與服務單 軟體啟動 軟體訂閱 永續性儀表板
 
產品配置與選擇
顧問 物料表 CrossWorks Integrated Architecture Builder 產品目錄 ProposalWorks 提案建構器 ProposalWorks Standards Builder Safety Automation Builder
 

 

檢視所有工具 →

Rockwell Automation 商標
產品
硬體
硬體新功能
電路與負載保護 狀態監控 連接設備 分散式控制系統 (DCS) 變頻器 能源監測 人機介面 獨立台車技術 工業電腦與監視器 工業控制產品 I/O 模組 燈號控制
運動控制 馬達控制 網路安全及基礎建設 套件解決方案 電源供應器 可程式控制器 按鈕開關與訊號裝置 繼電器與計時器 安全儀表系統 安全產品 感測器與交換器 訊號介面
軟體
軟體新功能
雲端軟體
 
設計
Studio 5000 FactoryTalk Logix Echo Emulate3D 數位分身 Arena Simulation FactoryTalk Design Studio FactoryTalk Twin Studio FactoryTalk Vault
 
分析及資料
FactoryTalk Historian FactoryTalk Analytics Thingworx IIoT FactoryTalk Edge Gateway FactoryTalk Transaction Manager FactoryTalk Edge 模型預測控制
人機介面
FactoryTalk View FactoryTalk Optix
 
製造執行系統
Plex MES Plex 品質管理 ProductionCentre PharmaSuite
 
效能監控
Plex 生產監測 FactoryTalk Metrics OEE
 
Thin Client 管理
ThinManager
維護
Fiix CMMS FactoryTalk AssetCentre FactoryTalk Remote Access FactoryTalk Network Manager Emonitor
 
製程
PlantPAx FactoryTalk Batch
 
工業通訊
FactoryTalk Linx
 
延展實境/擴增實境
Vuforia
產品目錄 Allen-Bradley FactoryTalk
服務
資產最佳化及員工服務
設備維修 設備再製造 資產及設備庫存管理 應用程式遠端支援及監控
現場及實地服務 安全服務 教育訓練服務
網路資安及網路基礎建設
網路資安 工業網路基礎建設 預先整合的網路解決方案
數位線程
概述
 
LifecycleIQ 服務
Rockwell Automation consultant in hard hat looks at tablet with male client in orange vest
LifecycleIQ 服務

生命週期服務可幫助您的製造設備在每個生命週期階段更快、更智慧、靈活性更高地發揮作用。

立即開始
產業及解決方案
產業
汽車與輪胎 水泥 化學 娛樂產業 紡織與纖維 食品及飲料業 家庭與個人用品 公共工程 生物科技產業 海運船舶產業
金屬 礦業 石油及天然氣 電力產業 印刷及出版 紙業 半導體 倉儲與物流 水/污水
解決方案
數位轉型 產業分析 工業自動化及控制 工業網路安全及網路
運動及機器人 製程自動化控制 安全解決方案  智慧製造
 
解決方案
OEM
Amatrol協助弭平供應鏈技術缺口
Supply chain technician training system replicates common distribution center operations and features conveyor belts, three diverter chutes and a small control system cabinet.
成功案例
Amatrol協助弭平供應鏈技術缺口

Skill Boss Logistics系統協助將自動化材料處理設備技師的培訓時間從兩年縮短至六個月以內。

立即閱讀
支援
文件
技術文件中心 產品圖及配線圖 產品認證 版本資訊 技術規格
產品支援
下載 選擇與設定 管理
訓練
網路研討會 電子學習課程 講師引導式‎訓練課程 教育訓練工作站
連絡我們
TechConnect 支援 客戶服務 一般查詢
TechConnect 支援
TechConnect 支援

獲得知識與協助以解決您的技術挑戰。

進一步了解 TechConnect
相容性與下載 (PCDC) 知識庫 文獻資料庫
銷售及合作夥伴
尋找合作夥伴
前往合作夥伴搜尋
 
我們的 PartnerNetwork
數位合作夥伴 經銷夥伴 授權開發人員 原始設備製造商 (OEM) 合作夥伴
策略聯盟合作夥伴 系統整合商合作夥伴 技術合作夥伴
線上訂購
軟體訂閱 線上學習‎訓練課程 講師引導式‎訓練課程
PartnerNetwork™ 是什麼?
兩名正在使用平板電腦互動的人員
PartnerNetwork™ 是什麼?

我們的 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 方案給了我們客戶能觸及到最佳人員、產品、服務和解決方案的權限,以滿足製造的目標並實現企業聯網。

立即探索
工作機會
投資人
PartnerNetwork 入口網站
連絡我們
資源
熱門資源
相容性及下載 (PCDC) 知識庫 文獻資料庫 生命週期狀態
 
產品管理
資產管理 (RAAMP) Installed Base Evaluation (IBE) 產品註冊 維修 服務合約與服務單 軟體啟動 軟體訂閱 永續性儀表板
 
產品配置與選擇
顧問 物料表 CrossWorks Integrated Architecture Builder 產品目錄 ProposalWorks 提案建構器 ProposalWorks Standards Builder Safety Automation Builder
 

 

檢視所有工具 →

產品
  • 產品
  • PCDC
  • Literature Library
  • Knowledgebase
  • Web Pages
  • Sample Code
Select country or region
選取語言
登入 Create an Account
Why Create an Account?
Create bills of materials, submit repair quotes, register products and more!

Manage your e-communication subscription preferences.

Manage your user profile.
Welcome, {0}
Residing Location
我的帳戶 登出
Allen-Bradley Hardware Product

Kinetix VP-Series Servo Motors

  • Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.

Our Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives. Kinetix VPC continuous duty servo motors provide continuous power and torque. Our Kinetix VPL low inertia servo motors and Kinetix VPF food grade servo motors deliver high dynamic performance. The Kinetix VPH hygienic motor rounds out the portfolio delivering the same motor benefits for hygienic washdown applications

Contact a Distributor Find A Sales Office
SupportSupport
Get Support
DistributorDistributor
Find a Product Partner
Kinetix VP Low-Inertia
  • Overview
  • Product Selection
  • Software
  • Documentation

Overview

  • Provides real-time motor performance information to the control system via digital feedback device
  • Optimized to match drive ratings for efficient system sizing
  • Uses a single cable for feedback, motor brake, and motor power

Kinetix VPH Hygienic Servo Motors

  • Available in 6 frame sizes: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offers peak torque of 2.76…73.5 Nm (24.43…650.48 lb-in.)
  • Offers power rating of 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp)
  • Offers voltage class options of 200V and 400V with integral 24V brake option
  • Provides on-motor single cable options from 1…15 m
  • Features hygienic design with 316 grade stainless steel housing and smooth surface to meet 3A and EHEDG guidelines
  • IP69K washdown-rated and NSF certified

Kinetix VPC Continuous-duty Servo Motors With Fan

  • Available in 3 frame sizes: 165, 215, 300 mm
  • Offers torque rating of 17.6…191.1 N•m
  • Offers power rating of 4.0…30.0 kW
  • Features cooling fan, shaft seal, upsized bearings, and foot mount
  • Uses Interior Permanent Magnet technology
  • Achieves IE4 and IE5 energy efficiency, which reduces energy costs
  • Offers improved torque quality
  • Has been tested and verified with PowerFlex 755 AC drives for compatibility

Kinetix VPC Continuous-duty Servo Motors Without Fan

  • Available in 3 frame sizes: 165, 215, 300 mm
  • Offers torque rating of 15.3…167.7 Nm
  • Offers power rating of 3.4…24.4 kW
  • Features shaft seal, upsized bearings, and foot mount
  • Uses Interior Permanent Magnet technology
  • Offers improved torque quality
  • Achieves IE4 and IE5 energy efficiency, which reduces energy costs
  • Has been tested and verified with PowerFlex 755 AC drives for compatibility

Kinetix VPL Low-inertia Servo Motors

  • Available in 6 frame sizes: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offers torque rating of 0.46…33.0 N•m
  • Features low-inertia rotor, optional shaft seal

Kinetix VPF Food Grade Servo Motors

  • Available in 6 frame sizes: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offers torque ratings from 0.93...19 N•m
  • Features food-grade white paint, shaft seal, and food grade and REACH compliant shaft seal grease
  • Includes stainless steel shaft and fasteners

Typical applications for Kinetix VP Low-inertia Servo Motors include:

  • Automated assembly
  • Automated inspection
  • Food and beverage
  • Material handling
  • Packaging
  • Pharmaceutical
  • Printing
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix VPC Continuous-Duty Servo Motor
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Watch this video to see the Kinetix VPC Servo Motor in action

Product Selection

BETA 我們的產品選型正得到更新!檢視新的體驗。
BETA
SearchSearch
使用我們的設定工具來設定訂製品:
啟動產品設定小幫手
Loading

No products found for .

搜尋提示:

  • 嘗試搜尋不同的目錄編號、產品名稱或一般關鍵字
  • 檢查您的搜尋是否有拼字錯誤
Catalog Number 說明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
VPF-B1153F-QJ14AF Kinetix VP Food Grade Servo Motor Active
VPL-B0632F-PJ12AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPL-A1003E-PJ12AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPL-B1652C-CJ14AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPL-A1304D-CJ12AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPL-B0751M-PJ14AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPL-B1003T-CJ14AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPF-B1153F-CJ14AF Kinetix VP Food Grade Servo Motor Active
VPL-B0633M-PJ12AS Kinetix VP Low Inertia Servo Motor Active
VPF-B0753F-CJ12AF Kinetix VP Food Grade Servo Motor Active
Catalog Number
VPF-B1153F-QJ14AF
說明
Kinetix VP Food Grade Servo Motor
Lifecycle
Active
Quick Actions
Catalog Number
VPL-B0632F-PJ12AS
說明
Kinetix VP Low Inertia Servo Motor
Lifecycle
Active
Quick Actions
Catalog Number
VPL-A1003E-PJ12AS
說明
Kinetix VP Low Inertia Servo Motor
Lifecycle
Active
Quick Actions
Catalog Number
VPL-B1652C-CJ14AS
說明
Kinetix VP Low Inertia Servo Motor
Lifecycle
Active
Quick Actions
Catalog Number
VPL-A1304D-CJ12AS
說明
Kinetix VP Low Inertia Servo Motor
Lifecycle
Active
Quick Actions
Caret DownDownwards caret
1-10 的 10 Results
- 117
使用我們的設定工具來設定訂製品:
啟動產品設定小幫手
FlagFlag

Software

Use the following software to program your Kinetix VP-Series servo motors.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® software is a productivity win and your one-stop shop for managing the Allen‑Bradley Logix 5000™ family of controllers and related control system.

Get Started
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Use the Product Download and Compatibility Center (PCDC) to find product downloads and much more.

Get Started
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Each FactoryTalk offering centers on driving your business performance. From the design and commissioning phase on through to board room level data needs, we can bring together value to all users in your operation.

Learn More

Documentation

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture Brochure IA-BR005
Kinetix VPC Continuous Duty Servo Motor Product Profile VPC-PP001
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001
English
Kinetix 5500 and Kinetix VP Servo Motor Product Profile 2198-PP001
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Kinetix VP-Series Servo Motors Technical Publications and Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL & CSA recognized E146578

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotary Servo Motors Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP Servo Motors Chevron RightChevron Right
公司
關於我們 無障礙環境 工作機會 多元性、道德與正直 參與度線上社群 投資人關係 新聞中心 永續性 信任中心
趨勢主題
網路資安 數位轉型 智慧製造 The Connected Enterprise® 企業聯網
 
公司品牌
Allen-Bradley FactoryTalk LifecycleIQ 服務
活動及‎訓練課程
活动 訓練 網路研討會
 
PartnerNetwork
尋找合作夥伴 PartnerNetwork 是什麼?
連絡我們
TechConnect 支援 客戶服務 一般問題 購買方式 回報道德問題 顧客體驗問卷調查
見解
部落格 個案研究 Automation Today季刊 網路廣播
BlogRockwell Automation's Blog
法律注意事項
隱私權與 Cookie 政策
電子郵件偏好設定
Cookie 偏好設定
無障礙環境偏好設定
© 2025 Rockwell Automation
	
首頁