단일형 안전 릴레이
MSR100 단일 기능 안전 릴레이는 다양한 입력 장치 및 출력 구성을 지원합니다. 이러한 릴레이는 비교적 작은 안전 애플리케이션과 단일 영역 제어에 이상적이며 전자 기계 버전 또는 높은 사이클 속도를 포함하는 애플리케이션에 솔리드 스테이트 모델로 사용할 수 있습니다. Rockwell Automation은 2019년 12월부터 MSR 포트폴리오에 속하는 소수의 레거시 안전 릴레이가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 해당 고객들은 MSR 및 GSR 제품군의 안전 릴레이 제품으로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.