Compact 5000 I/O 모듈
Rockwell Automation의 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 모듈은 소형 설계로 우수한 제어 성능을 발휘하며, Logix 플랫폼의 성능 역량을 확대해 줍니다. CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 또는 CompactLogix 5480 시스템의 로컬 I/O 모듈로서, 안전 옵션도 사용 가능합니다. 이러한 모듈은 안전 모듈 제한이 적용되는 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480, ControlLogix® 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러용 EtherNet/IP 네트워크에서 이상적인 분산 I/O 솔루션입니다. 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.