EtherNet/IP 절대 인코더
EtherNet/IP™ 절대 인코더는 리니어 네트워크와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 지원할 수 있도록 내장형 EtherNet/IP 스위치와 듀얼 Ethernet 포트로 설계되었습니다. 이 인코더는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 보조 피드백을 직접 제공하므로 점대점 배선을 할 필요가 없습니다. 이러한 엔코더는 힘든 산업 환경에서 고성능 및 안정성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 로크웰 오토메이션의 인코더 제품에는 EtherNet/IP의 통합 모션을 사용하여 장비 애플리케이션에 대한 피드백 전용 축으로 인코더를 도입하는 모델이 포함되어 있습니다. 또한 속도, 방향 또는 위치 모니터링 안전 기능이 필요한 안전 애플리케이션용으로 설계된 모델도 제공합니다.