Loading

비접촉 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 비접촉 인터록 스위치를 사용하면 인력과 장비를 보호할 수 있습니다. 동시에 유연성과 생산성은 세이프티 시스템을 설계하면서 추가적으로 고려해야 하는 사항입니다. 비접촉 인터록 스위치는 일반적인 조건에서는 스위치와 액추에이터 사이에 물리적 접촉이 발생하지 않습니다.
안전 제품
      • 개요
      • ControlLogix 5580 컨트롤러
      • ControlLogix 5570 컨트롤러
      • CompactLogix 5380 컨트롤러
      • CompactLogix 5370 컨트롤러
      • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
      • 개요
      • Compact 5000 I/O 모듈
      • FLEX 5000 I/O 모듈
      • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
      • ArmorBlock Guard I/O 모듈
      • CompactBlock Guard I/O 모듈
      • POINT Guard I/O 모듈
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
      • 개요
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
      • 안전 모션 컨트롤
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
      • 개요
      • EtherNet/IP 절대형 인코더
      • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
      • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
      • Kinetix 5100 서보 드라이브
      • Kinetix 5300 서보 드라이브
      • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
      • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
      • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
      • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
      • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
      • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
      • 개요
      • ArcShield가 적용된 저압 MCC
      • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
      • 개요
      • 라이트 커튼 안전 장치
      • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
      • 442L 안전 카메라
      • 440F MatGuard
      • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
      • 개요
      • 440C-CR30
      • Guardmaster 안전 릴레이
      • 특수 세이프티 릴레이
      • 안전 컨트롤 릴레이
      • 단일형 지연
    • 개요
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
      • 개요
      • 가드 잠금 스위치
      • 힌지형 인터록 스위치
      • 비접촉 인터록 스위치
      • 텅 인터록 스위치
      • 트랩형 키 인터록 스위치
      • 안전 리미트 스위치
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
      • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치
Main Image

SensaGuard 비접촉식 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 SensaGuard™ 비접촉 인터록 스위치는 최신 RFID 코딩 기술 및 감지 유도 기술이 특징입니다. 이 스위치는 정렬 오류에 대한 허용 오차 및 감지 범위가 큽니다. 이 제품은 다양한 산업 안전 목적으로 사용할 수 있는 경제적인 솔루션입니다.

제품 세부 정보

Main Image

Sipha 센서

로크웰 오토메이션의 브래킷 성형 방식으로 크기가 아주 작은 Sipha™ 센서는 우수한 다용도 제품으로서 설치가 간편합니다. Sipha 센서는 회로 감시 기능이 있는 Sipha 컨트롤 유닛에 연결되어야 합니다. 고위험 애플리케이션에 적합하도록 컨트롤 유닛은 단일 센서와 함께 사용되어 시스템에 높은 완전성을 제공합니다. 그 밖의 애플리케이션을 위해 여러 개의 센서(기계 스위치 포함)를 1개의 Sipha 컨트롤 유닛에 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Ferrogard GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ GS1, GS2 비접촉 인터록 스위치는 중부하 애플리케이션용으로 설계되었습니다. GS1의 하우징은 스테인리스 스틸이나 황동으로 제작됩니다. GS2는 GS1과 같은 특징을 갖고 있으나 Ex Range 하우징이 있어 위험한 위치에서 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Ferrogard GD2 비접촉 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ GD2 비접촉 인터록 스위치는 하우징이 스테인리스 스틸로 제작되어 갑작스러운 충격에도 뛰어난 보호 기능을 발휘합니다. IP68(NEMA 6P) 요건에 따라 접촉이 완전히 차단되므로 습윤 환경에 적합합니다. GD2는 또한 플라스틱 Ferrogard 스위치에 비해 온도 범위가 넓기 때문에 더욱 다양한 애플리케이션에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 비접촉 인터록 스위치는 슬림한 하우징을 사용하므로 좁은 장착 구역에 적합합니다. 환경의 영향을 받지 않도록 봉합된 IP67(NEMA 6P) 등급이므로 습윤 환경에 적합합니다. 이 Ferrogard 스위치에는 두 개의 활성 감지 면이 있어 보다 유연한 방식으로 장착할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Ferrogard 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ 3, 4, 5 비접촉 인터록 스위치에는 터미널 연결 소켓이 있습니다. 자력으로 작동하는 이 안전 스위치는 정렬 오류에 대한 내성과 함께 비접촉 신뢰도를 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Ferrogard 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치

로크웰 오토메이션의 Ferrogard™ 1, 2, 20, 21 비접촉 인터록 스위치에는 플라스틱 사각형 하우징이 있어 습윤 환경에 적합합니다. 자력으로 작동하는 이 안전 스위치는 정렬 오류에 대한 내성과 함께 비접촉 신뢰도를 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

마그네틱 방식 비접촉 인터록 스위치

브래킷 성형 방식으로 크기가 아주 작은 Rockwell Automation의 마그네틱 방식 비접촉 인터록 스위치는 우수한 다용도 제품으로서 설치가 간단합니다. 고위험 애플리케이션에 적합하도록 컨트롤 유닛은 단일 센서와 함께 사용되어 시스템에 높은 완전성을 제공합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 스위치 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 안전 인터록 스위치 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 비접촉 인터록 스위치 Chevron RightChevron Right