Rockwell Automation의 스톱 모션 모니터는 위험한 모션의 정지를 감지한 후 가드 잠금 장치의 잠금을 해제하기 위한 신호를 전송합니다. Rockwell Automation은 2019년 12월부터 Minotaur CU2 안전 릴레이가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 해당 고객들은 Guardmaster® 안전 릴레이로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- Normally Open 안전 출력 2개 및 Normally Open 보조 출력 1개 제공
- NPN 및 PNP 입력 포함
- 0.1초 - 40분의 시한 OFF 지연 포함
Rockwell Automation은 2017년 12월부터 일부 Minotaur 안전 릴레이가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다.
전환 과정에 도움이 되도록 Guardmaster® 안전 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
Rockwell Automation의 Guardmaster 안전 릴레이에는 최신 기술이 탑재되어 있습니다. 광범위한 장치를 다양한 용도로 모니터링하여 운영비를 절감할 수 있습니다.
자세한 내용은 Minotaur 안전 릴레이에서 Guardmaster 안전 릴레이로 마이그레이션 소개서를 참조하십시오.
마이그레이션 솔루션
까다로운 시장 상황으로 인해 심각한 문제가 발생하고 있습니다. 장비의 수명 주기 전체에 걸쳐 전사적으로 기존의 자동화 투자를 활용할 방법을 끊임없이 모색해야 합니다.
로크웰 오토메이션이 마이그레이션 옵션 결정을 도와 드리겠습니다. 성과 향상, 보다 현명한 비즈니스 의사 결정, 유지보수 비용 절감, 시장의 수요 변화에 대한 신속한 대응 등 다양한 이점을 실현해 보십시오.
구체적인 라이프사이클 정보를 카탈로그 넘버로 찾아보려면 제품 라이프사이클 상태 검색 도구를 사용하십시오.
로크웰 오토메이션의 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
사양
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- c-Tick
- cULus
- TÜV
표준 준수
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS4024.1
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Minotaur 안전 릴레이에서 Guardmaster 안전 릴레이로 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP024 | |
CU2 스톱 모션 감지기 설치 매뉴얼 | CU2-IN001 |