概要
- 負荷が高くイナーシャの大きいアプリケーションに適した、コンパクトで電力密度が高く、機能豊富なソリューション
- 最新の Kinetix® 6000、Kinetix 6200 および Kinetix 6500 サーボドライブとの使用に最適化された複数の巻線速度オプション
- 巻線は230 V ACおよび460 V ACで動作
- 高分解能アブソリュートエンコーダおよびリゾルバフィードバックを搭載
- 取付け寸法はIEC規格に準拠
- 向きを柔軟に変えることができる、回転可能なDINコネクタ
MP-Series™中イナーシャ・サーボ・モータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- 印刷
- 加工
- 織物処理
- 自動車
- 小型で高出力のモータを必要とするその他のアプリケーション
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 |
認証
- CEマーク
- CSA
- UL認可